Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Leviton anuncia cinco nuevos sistemas de conectividad de fibra mundial OPT-X™

Los nuevos sistemas de fibra mundiales incluyen la expansión mundial de los conjuntos y cables OPT-X SJX

Bothell, WA: 6 de febrero de 2023 Leviton ha anunciado la disponibilidad de cinco nuevos sistemas de fibra óptica OPT-X para clientes de todo el mundo. Estos sistemas de fibra disponibles a nivel mundial amplían la capacidad de Leviton de brindar servicios a empresas multinacionales con ofertas de productos, soporte y rendimiento uniformes a nivel mundial. Y lo que es más importante, los clientes de todo el mundo pueden optimizar el diseño y las implementaciones de redes con productos que cumplen con las especificaciones de las multinacionales.

"Nos entusiasma crear soluciones de fibra de alto rendimiento integrales y verdaderamente globales para nuestros clientes", dijo Dean Lipke, Vicepresidente de Manejo de Productos de Soluciones de Red de Leviton. "Leviton es un socio mundial de confianza, y hemos introducido estos sistemas de fibra para permitir a los clientes simplificar y estandarizar sus diseños de infraestructura de fibra óptica y lograr un rendimiento de red óptimo y uniformidad de plataforma en sus proyectos de múltiples ubicaciones y fases".

Las cinco opciones de sistema de fibra OPT-X disponibles a nivel mundial son flexibles para satisfacer demandas de red específicas, lo que garantiza opciones de migración para el futuro crecimiento del ancho de banda:

  • Sistemas OPT-X HDX UNITY y E2X UNITY: los sistemas de cableado de fibra UNITY de primer nivel de Leviton son compatibles con aplicaciones que requieren rendimiento de pérdida ultrabaja, distancias extendidas y múltiples puntos de conexión entre productos activos. Los sistemas de cableado UNITY están disponibles con la plataforma HDX de alta densidad, que permite la interconexión abierta y cerrada, o paneles e2XHD con cintas para insertar para una implementación rápida. Los sistemas OPT-X HDX UNITY y OPT-X E2X UNITY aceptan configuraciones Base8, Base12 y Base24, y admiten migración de red a 400 Gb/s y más.
     
  • Sistemas OPT-X HDX ENGAGE y E2X ENGAGE: Los sistemas mejorados ENGAGE ofrecen conectividad de baja pérdida y cable preterminado de alto rendimiento para cumplir con enlaces de alcance extendido y arquitecturas de red típicas. Estos sistemas también están disponibles con plataformas de interconexión HDX y e2XHD.
     
  • Sistema de INSTALACIONES OPT-X SDX: El versátil sistema de INSTALACIONES SDX ofrece una gama de opciones de caja y panel, con una densidad estándar manejable de 72 fibras por unidad de bastidor. Ideal para la mayoría de las implementaciones empresariales y de campus, el sistema incluye cable a granel y conectividad de pérdida estándar que brindan un rendimiento confiable, terminación de campo mecánica o empalmada fácil y soluciones para un trabajo de MAC simplificado.

Como parte de la disponibilidad mundial de estos sistemas de fibra, la plataforma de cable de fibra OPT-X SJX líder en la industria utilizada para troncos de fibra preterminados ahora está disponible para clientes de todo el mundo. Esta popular construcción de cable ha estado disponible en los EE. UU. como cable SJP. Ahora también está disponible en toda la región EMEA como cable SJZ. Los cables OPT-X SJZ de Leviton con tubos de microbúfer de 2 mm están diseñados para usarse en entornos de alta densidad y brindan a los administradores de red una variedad de opciones con distribución en bastidores, gabinetes y manejo de cables. El cable está clasificado como EuroClass B2ca , s1a d1 a1 para instalaciones LSZH, y OFNR-FT4-ST1 para instalaciones riser. Disponible en construcciones de 12 a 144 fibras, el cable OPT-X SJZ de Leviton está optimizado para usar en instalaciones en interiores y está disponible con fibras monomodo y de modos múltiples optimizadas con láser.

Los conjuntos de cables troncales OPT-X SJX están disponibles en dos niveles de rendimiento: enlaces OPT-X Unity SJX para un rendimiento de pérdida ultrabaja y enlaces OPT-X Engage SJX para un rendimiento de pérdida baja. Estas ofertas son compatibles con mayores distancias y múltiples puntos de conexión y, al mismo tiempo, se mantienen dentro de los límites de pérdida baja del IEEE.

Los sistemas mundiales OPT-X están disponibles a través de la amplia red de distribución de Leviton. Para obtener más información, visite leviton.com/fiber.

###

Acerca de Soluciones de Red de Leviton
Soluciones de red de Leviton es un fabricante mundial de una fuente única de sistemas de cableado de cobre y fibra. Las soluciones de Leviton se utilizan en centros de datos, negocios, escuelas, hospitales, instalaciones gubernamentales y mercados comerciales de uso mixto de todo el mundo. Todos los productos de Leviton están diseñados de conformidad con estándares rigurosos, ofrecen un rendimiento líder en la industria y cuentan con el respaldo del mejor servicio y asistencia técnica de la industria. La gerencia de TI, los constructores, los contratistas y otros profesionales de la industria clasifican constantemente los productos de Leviton como la marca preferida de la industria. Podemos ampliar las posibilidades de su red. Obtenga más información en www.leviton.com/ns o www.twitter.com/LevitonNS.Los clientes europeos pueden visitar leviton.com/ns/emea o twitter.com/LevitonNS_EU.