Bothell, WA, 10 de enero de 2023 – Leviton anunció hoy la disponibilidad de tres nuevos sistemas de cableado de cobre para clientes de todo el mundo. Los sistemas de cobre MILLENNIUM amplían la capacidad de Leviton de brindar servicio a empresas multinacionales con rendimiento garantizado, una oferta de productos uniforme en todo el mundo y soporte líder en la industria. Y lo que es más importante, los clientes mundiales pueden estandarizar el diseño y las implementaciones de redes con productos que cumplen con las especificaciones de las multinacionales, que están abastecidos en almacenes de Leviton de todo el mundo y que se miden con parámetros de rendimiento consistentes y específicos por categoría.
"Leviton está entusiasmado de ofrecer soluciones integrales de alto rendimiento a nivel mundial a nuestros clientes", dijo Dean Lipke, Vicepresidente de Manejo de Productos de Soluciones de Red de Leviton. “Como socio mundial orientado al cliente, flexible y orientado a la tecnología, Leviton lanza estos innovadores sistemas de cobre líderes en la industria para permitir a los clientes simplificar y estandarizar sus diseños de infraestructura y lograr un rendimiento de red garantizado y uniformidad en sus proyectos de múltiples instalaciones y fases”.
Los nuevos sistemas de cobre MILLENNIUM están formados por cables, módulos de conectores, puntos de consolidación, paneles de interconexión y cordones de interconexión:
- ATLAS-X1™ SST: El sistema de cableado estructurado UTP Cat 6A mundial de primer nivel cuenta con módulos de conectores ATLAS-X1 de alto rendimiento y cable de acero inoxidable, ideal para aplicaciones de misión crítica como seguridad pública, automoción, cuidado de la salud, centros de datos, defensa y finanzas donde se requiere un alto rendimiento confiable y el tiempo de inactividad no es una opción.
- Acero inoxidable EXTREME™: El sistema de cableado estructurado UTP Cat 6A mundial mejorado cuenta con módulos de conectores EXTREME y cable de acero inoxidable, ideal para aplicaciones empresariales, gubernamentales o de edificios inteligentes en las que el cableado y la conectividad probados brindan seguridad de rendimiento a los administradores de redes con vista a las tecnologías y capacidades emergentes.
- EXTREME™ 6: Un sistema de cableado estructurado Cat 6 mundial que cuenta con nuestros módulos de conectores EXTREME, cable Cat 6, y es ideal para aplicaciones comerciales o empresariales que requieren un diseño confiable, compacto y de alta densidad y un cable de diámetro externo reducido.
Como parte de los sistemas de cobre MILLENNIUM, el cable UTP Cat 6A de acero inoxidable líder de la industria ahora está disponible en Europa y para clientes de todo el mundo en clasificaciones de CPR. En los EE. UU., Berk-Tek, el popular cable de acero inoxidable LANMARK de Leviton Company, ahora está etiquetado como acero inoxidable, un cable de Leviton con clasificación plenum y riser. Este popular cable brinda un rendimiento de categoría 6A de primer nivel para redes de misión crítica, diseñado con mayor flexibilidad y un diámetro externo increíblemente pequeño. Todos los sistemas de cobre MILLENNIUM incluyen una amplia gama de opciones en paneles de interconexión modulares o estilo 110, así como la innovadora plataforma de cordones de interconexión mundial de Leviton que cuenta con una clavija y funda compacta para conexiones confiables de alto rendimiento.
Los sistemas MILLENNIUM también ofrecen soluciones ecológicas, que incluyen opciones de paquetes a granel, empaquetado inteligente sostenible y otros diseños de productos optimizados para el medioambiente. Estos sistemas mundiales están disponibles a través de la amplia red de distribución de Leviton. Para obtener más información, visite leviton.com/MILLENNIUM.
###
Acerca de Soluciones de Red de Leviton
Soluciones de red de Leviton es un fabricante mundial de una fuente única de sistemas de cableado de cobre y fibra. Las soluciones de Leviton se utilizan en centros de datos, negocios, escuelas, hospitales, instalaciones gubernamentales y mercados comerciales de uso mixto de todo el mundo. Todos los productos de Leviton están diseñados de conformidad con estándares rigurosos, ofrecen un rendimiento líder en la industria y cuentan con el respaldo del mejor servicio y asistencia técnica de la industria. La gerencia de TI, los constructores, los contratistas y otros profesionales de la industria clasifican constantemente los productos de Leviton como la marca preferida de la industria. Podemos ampliar las posibilidades de su red. Obtenga más información en www.leviton.com/ns o www.twitter.com/LevitonNS.Los clientes europeos pueden visitar leviton.com/ns/emea o twitter.com/LevitonNS_EU.