Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Leviton amplía la plataforma de fibra HDX con nuevas cajas y paneles de alta densidad

La plataforma ahora ofrece más opciones para densidad de fibra manejable en centros de datos

Bothell, WA, 9 de agosto de 2021 – Leviton anunció el lanzamiento de varias cajas y paneles nuevos de montaje en bastidor Opt-X® HDX, lo que agrega más opciones a su popular plataforma de fibra basada en cinta HDX para diversas arquitecturas de clientes. Las nuevas cajas y paneles aumentan los recuentos de puertos de fibra hasta un 33 por ciento con respecto a las cajas de densidad estándar con cintas LC, lo que proporciona interconexión adicional o interconexión para redes de centros de datos de alta densidad con densidad manejable y etiquetado mejorado.

“Durante casi una década, la plataforma de cinta HDX de Leviton ha soportado centros de datos y redes de misión crítica en todo el mundo, y la línea ampliada brinda a los administradores de redes aún más opciones para alinear las necesidades de su arquitectura de red y preferencias operativas con la densidad de fibra ofrecida en un panel de interconexión”, dijo Brooke Ford, director de manejo de productos de fibra en Soluciones de Red de Leviton. "Las nuevas cajas y paneles aceptan nuestra gama completa de cintas compactas MTP®HDX, módulos de empalme y placas adaptadoras".

Las cajas y paneles HDX están diseñados con características que mejoran la implementación y la administración de la red:

  • Las cajas y los paneles aceptan cintas MTP Base8, Base12 y Base24 HDX, placas adaptadoras y módulos de empalme, lo que prepara las redes para la migración a 100, 200 y 400 Gb/s y más.
  • Cuatro tamaños de caja: hasta 96 fibras (usando LC) en una unidad 1RU, 192 fibras en una unidad de 2RU, 288 fibras en una unidad 3RU y 384 fibras en una unidad de 4RU usando placas adaptadoras HDX, módulos de empalme o cintas MTP®.
  • Los paneles cuentan con innovadoras lentes de ampliación para aumentar la visibilidad de las etiquetas de ID de puerto
  • Separación adicional en la instalación de velocidad frontal y trasera, y proporciona un acceso con los dedos más fácil durante movimientos, ampliaciones y cambios.
  • El acabado con revestimiento en polvo gris y los localizadores de puertos altamente visibles en las cajas HDX ayudan a identificar fácilmente puertos específicos en gabinetes de equipos blancos y negros.

Además de las nuevas cajas y paneles de montaje en bastidor Opt-X HDX, la misma plataforma de cinta HDX también se puede usar en cajas y paneles de montaje en bastidor UHDX de densidad ultraalta, el marco de distribución de fibra HDX y todas las cajas y paneles de densidad estándar Opt-X SDX cuando se utiliza el adaptador HDX a SDX.

Las nuevas cajas y paneles de montaje en bastidor HDX estarán disponibles para su envío 1 de noviembre de 2021.

Para obtener más información acerca de la plataforma HDX, visite Leviton.com/HDX.

MTP® es una marca comercial registrada de US Conec Ltd.

###

Acerca de Soluciones de Red de Leviton
Soluciones de red de Leviton es un fabricante mundial de una fuente única de sistemas de cableado de cobre y fibra. Las soluciones de Leviton se utilizan en centros de datos, negocios, escuelas, hospitales, instalaciones gubernamentales y mercados comerciales de uso mixto de todo el mundo. Todos los productos de Leviton están diseñados de conformidad con estándares rigurosos, ofrecen un rendimiento líder en la industria y cuentan con el respaldo del mejor servicio y asistencia técnica de la industria. Los encargados de TI, constructores, contratistas y otros profesionales de la industria clasifican los productos de Leviton como la marca preferida de la industria. Podemos ampliar las posibilidades de su red. Obtenga más información en www.leviton.com/ns o www.twitter.com/LevitonNS. Los clientes europeos pueden visitar www.leviton.com/ns/emea o www.twitter.com/LevitonNS_EU.