Cargando...

Artículo: ¿Por qué elegir un cargador de vehículos eléctricos compatible con wifi?

Cargadores de vehículos eléctricos inteligentes compatibles con wifi

Las ventajas de los cargadores inteligentes residenciales compatibles con wifi: el futuro de la carga de vehículos eléctricos

Leviton Manufacturing, líder reconocido de la industria en el campo de las soluciones de carga de vehículos eléctricos (EV), continúa revolucionando la forma en que cargamos nuestros vehículos eléctricos. A medida que aumenta la demanda de opciones de carga inteligentes y eficientes, Leviton se destaca por ofrecer una amplia gama de cargadores inteligentes compatibles con Wi-Fi. La oferta de Leviton incluye una gama de amperajes que incluyen 32, 48 y 80 A.

Conveniencia y control mejorados:
los cargadores inteligentes compatibles con wifi permiten a los propietarios de vehículos eléctricos monitorizar y administrar sus sesiones de carga de forma remota. Si bien cada fabricante es diferente, algunas características clave que se obtienen al conectarse a una red wifi incluyen la recopilación de datos y la capacidad de controlar convenientemente los parámetros de carga a través de una aplicación para teléfonos inteligentes.

Gestión de carga óptima:
muchos cargadores inteligentes poseen algoritmos de carga inteligentes que optimizan el proceso de carga en función de diversos factores, como las tasas de electricidad, la demanda de red y la capacidad de la batería. Al acceder a datos relevantes a través de la conectividad wifi, los cargadores con estas capacidades pueden ajustar las tasas de carga para aprovechar las horas de menor actividad cuando los costos de electricidad son más bajos, lo que, en última instancia, ahorra dinero para los propietarios de vehículos eléctricos. Además, estos cargadores compatibles con Wi-Fi pueden comunicarse con empresas de servicios públicos, lo que facilita los programas de respuesta a la demanda y el manejo de la red, garantizando un suministro de alimentación más estable y eficiente.

Conocimientos y análisis de datos:
los cargadores inteligentes compatibles con Wi-Fi recopilan y brindan información valiosa sobre los datos relacionados con los patrones de carga. Estos datos ayudan a los usuarios a comprender mejor sus hábitos de carga y les permiten tomar decisiones informadas con respecto al uso de vehículos eléctricos. Esto brinda acceso a un historial de carga integral, que contribuye a una experiencia de propiedad de vehículos eléctricos más sostenible y rentable.

Integración perfecta con sistemas de automatización del hogar:
los cargadores inteligentes compatibles con Wi-Fi pueden integrarse con sistemas de automatización del hogar existentes, lo que mejora aún más la experiencia general del usuario. Los cargadores de vehículos eléctricos compatibles con My Leviton están diseñados para integrarse perfectamente con el ecosistema inteligente My Leviton. Esto ofrece a los usuarios la flexibilidad de incorporar la carga de vehículos eléctricos en su ecosistema de hogares inteligentes. Los productos habilitados con la aplicación My Leviton ofrecen una cartera completa de soluciones conectadas que hacen de cualquier hogar, nuevo o antiguo, un hogar inteligente.  La colección incluye atenuadores, interruptores, centros de carga, clavijas inteligentes, carga de vehículos eléctricos, controlador de ventilador, tomacorriente, sensor de movimiento y mucho más. Leviton realmente tiene una solución para cada habitación y hogar, incluido el garaje.

Los cargadores inteligentes están transformando la forma en que cargamos vehículos eléctricos. Con un compromiso con la innovación y la tecnología de vanguardia, los cargadores inteligentes de Leviton, con compatibilidad con My Leviton, brindan comodidad, control e integración sin igual. Los cargadores inteligentes compatibles con wifi de Leviton ofrecen numerosas ventajas, entre ellas, múltiples funcionalidades, lo que ha consolidado la posición de Leviton como proveedor líder en el ámbito de las soluciones de carga inteligente. A medida que el mercado de los vehículos eléctricos continúa expandiéndose, los cargadores inteligentes compatibles con wifi tendrán un papel fundamental en la creación de una infraestructura de carga sostenible e interconectada, que nos lleve hacia un futuro más ecológico y limpio.

La solución completa para la carga de vehículos eléctricos

Carga de vehículos eléctricos en la que puede confiar

Hombre cargando un vehículo eléctrico en una entrada para autos

Recursos

¿Cómo podemos ayudarle?

Hable con uno de nuestros especialistas en carga de vehículos eléctricos.