Aplicación autónoma Lumina RF
La única herramienta de configuración necesaria.Controlador de habitación autónomo Lumina RF
El “cerebro” del sistema: solo un controlador de habitación por espacio necesario. Coordina todas las funciones de manejo de energía en un espacio y proporciona control de zonas múltiples, atenuación de rango completo, control de ambientes y control manual. Interruptores de pared adicionales y atenuadores 0-10V disponibles. Teclados numéricos 1-, 2-, 4- y 8-button con grabado personalizado disponible.Controlador de habitación inalámbrico con interruptor de pared
El “cerebro” del sistema: solo un controlador de habitación por espacio necesario. Proporciona control de encendido/apagado con capacidades de control de habitación adicionales disponibles en el controlador de habitación con teclado numérico. Modelo de atenuación 0-10V disponible.Controlador de habitación inalámbrico de caja de pared 0-10V
El “cerebro” del sistema: solo un controlador de habitación por espacio necesario. Proporciona control de encendido/apagado y atenuación con capacidades adicionales de control de habitación disponibles en el controlador de habitación con teclado numérico. Modelo de conmutación disponible.Productos inalámbricos de control de carga
Agregue prácticamente cualquier accesorio de lámpara o producto de control de carga para obtener una solución inalámbrica de ENCENDIDO/APAGADO, atenuación 0-10V o atenuación de corte de fase.Sensor inalámbrico Lumina RF y fotocélula
Agregue detección inalámbrica de ocupación/desocupación y aprovechamiento de la luz solar sin cableado adicional.Receptáculo Zigbee
Proporciona control inalámbrico de carga de tomas de ENCENDIDO/APAGADO de lámparas, electrodomésticos y otros productos similares.Videos
Instalación simple
Sistemas inalámbricos comerciales
Componentes del sistema inalámbrico Lumina RF
Aplicación autónoma Lumina RF
Configure, monitorice y controle el sistema con la aplicación autónoma Lumina RF con un producto inteligente Android o iOS para Ladderless Commissioning™. La aplicación autónoma Lumina RF simplifica la configuración de sensores de ocupación y zonas de aprovechamiento de la luz solar, así como la creación de ambientes y teclados numéricos de programación.