Cargando...

Sensores inteligentes

Eleve sus opciones de control de detección

Sensores inteligentes en una oficina pequeña

Nuevos sensores inteligentes de montaje en el techo y controladores de habitación inteligentes de montaje en el techo

1
Aplicación de sensor inteligente
se utiliza con el SRC o CMS para programar el controlador sin necesidad de escaleras. Configure controles de iluminación avanzados, conecte hasta 5 productos, cree plantillas de habitaciones para programar rápidamente múltiples habitaciones y mucho más.
2
Controlador de habitación de montaje en el techo (SRC) inteligente y sensor de montaje en el techo (CMS) inteligente
atenuación 0-10V autónoma fácil (SRC) o conmutación (CMS) y detección de ocupación y control de detección de desocupación.
3
Atenuador o interruptor complementario inalámbrico
se utiliza con el SRC o CMS para control manual.

Sensores inteligentes: controlador de habitación con atenuación (SRC) inteligente de 0-10V para montaje en el techo

El controlador de habitación (SRC) inteligente de montaje en el techo exclusivo de Leviton ofrece configuración avanzada de habitaciones de alto rendimiento que cumple con los códigos en un producto fácil de instalar. Los instaladores pueden descargar la aplicación Smart Sensor para una configuración rápida y fácil de la habitación con cualquier dispositivo iOS o Android.

Las características del SRC cumplen con los requisitos de diseño avanzados para aplicaciones autónomas de detección de ocupación/desocupación, atenuación y aprovechamiento de la luz solar, y ofrecen una configuración y prueba de funcionamiento sencillas para una o dos zonas de atenuación de 0-10V, opciones para una o dos zonas de aprovechamiento de la luz solar, encendido parcial, apagado parcial, control de área, respuesta a la demanda, control de receptáculo o carga de tomas e iluminación de emergencia UL924.

Sensores inteligentes: sensores PIR y multitecnología (CMS) inteligentes de montaje en el techo

Los sensores de montaje en el techo (CMS) inteligentes de Leviton ofrecen una configuración avanzada de habitaciones de alto rendimiento que cumple con los códigos en un producto fácil de instalar. Los instaladores pueden descargar la aplicación Smart Sensor para una configuración y prueba de habitaciones rápida y sencilla con cualquier dispositivo iOS o Android. 

Las características del CMS cumplen con los requisitos de diseño avanzados para aplicaciones autónomas de detección de ocupación/desocupación y  apagado de luz ambiente, que ofrecen una configuración fácil y pruebas operativas para detección de ocupación/desocupación, opciones para una o dos zonas de apagado de luz ambiente, control de área, respuesta a la demanda, control de receptáculo o carga de clavija, e iluminación de emergencia UL924.

Sensores inteligentes: interruptor complementario inalámbrico y atenuador

El interruptor complementario inalámbrico y el atenuador se emparejan de forma inalámbrica con el controlador de habitación de montaje en el techo (SRC) inteligente y el sensor de montaje en el techo (CMS) inteligente para brindar una solución fácil de instalar para el control de iluminación manual inalámbrico. El interruptor complementario inalámbrico y el atenuador pueden montarse directamente en superficies de pared o en una caja de pared  existente de una o varias unidades, sin necesidad de cableado. El interruptor complementario inalámbrico y el atenuador son la solución perfecta para ubicaciones en las que puede que no haya una caja de pared o donde no haya cableado.

Control inteligente y sencillo de conmutación o detección y atenuación

Los sensores inteligentes combinan la detección de ocupación/desocupación con la atenuación de 0-10V o la conmutación de encendido/apagado para brindar una solución simple de grado comercial para un ahorro energético fácil, control local y cumplimiento con los códigos. Los sensores de caja de pared inteligentes ofrecen una programación y configuración sencillas. Esto incluye un modo predeterminado listo para usar para encendido/apagado automáticos con un tiempo de espera de 10 minutos, así como una programación conveniente de botones a presión para configuraciones de habitaciones comunes.

La aplicación Smart Sensor también se puede usar para configurar y habilitar características adicionales como sensibilidad del sensor, tiempos de espera, aprovechamiento de la luz solar, mantener apagado, encendido parcial, apagado parcial y más. Ideal para espacios comerciales y no residenciales de hasta 93 m2, incluyendo oficinas, salas de reuniones y vestíbulos. Los modelos antimicrobianos admiten protocolos de limpieza en espacios comerciales. Un agente antimicrobiano en el plástico tratado inhibe el crecimiento de moho, hongos y bacterias causantes de olores que causan decoloración, manchas, deterioro o corrosión en la superficie del producto entre las limpiezas normales.

1
Sensor inteligente
Combina sensores de ocupación/desocupación con conmutación de encendido/apagado (ODS15)
2
Aplicación de sensor inteligente
Configuración fácil con la aplicación Smart Sensor; otras opciones de programación incluyen un modo predeterminado listo para usar para encendido/apagado automáticos con un tiempo de espera de 10-minute , así como una programación conveniente de botones a presión para configuraciones de habitaciones comunes.
3
Sensor inteligente con atenuación
Combina detección de ocupación/desocupación con atenuación 0-10V (ODD10); modelo 24V (ODD24) ideal para aplicaciones de bajo voltaje para usar con un paquete de alimentación OPP20 o OSA20 .

Sensores inteligentes: PIR

Sensores inteligentes: multitecnología

Sensores inteligentes: no requiere cable neutro

Sensores inteligentes: juegos de cambio de color

Sensores inteligentes: atenuación: PIR

Sensores inteligentes: atenuación: multitecnología

Sensores inteligentes: atenuación de 1000W: PIR

Sensores inteligentes: atenuación de 1000W: multitecnología

Sensores inteligentes: juegos de cambio de color para atenuación

Sensores inteligentes: modelos antimicrobianos

Sensores inteligentes: accesorio de luz integrado

Videos

Eleve sus opciones de control de sensores con sensores inteligentes de grado comercial

Fácil ahorro energético, control local y cumplimiento de códigos con una única solución. Moderne su espacio y simplifique el ahorro energético con una solución que combina detección de ocupación/desocupación con atenuación de 0-10V o control de conmutación de encendido/apagado.

Programación y configuración sencillas

Utilice el modo predeterminado listo para usar, la programación conveniente de botones a presión o la aplicación Smart Sensor. Descubra lo fácil que es programar sensores de caja de pared inteligentes comerciales con programación de botones a presión.

Empujar para emparejar para control de ubicaciones múltiples

Programación de aplicaciones para configuraciones comunes y función Push-to-Pair para ubicaciones múltiples.

Cumplimiento de códigos con sensores inteligentes

Obtenga información sobre los códigos de energía y la conservación de la energía en lo que respecta a los controles de iluminación y descubra cómo las soluciones de sensores inteligentes de Leviton lo ayudan a cumplir con los códigos.

Descripción general de la aplicación y los sensores inteligentes de montaje en el techo

Obtenga más información acerca de las soluciones inteligentes de montaje en el techo de Leviton, que incluyen controladores de habitación, sensores de ocupación, sensores de desocupación y fotocélulas.

Conecte el interruptor complementario inalámbrico de Leviton

Aprenda a conectar un interruptor complementario inalámbrico o atenuador de Leviton a un controlador de habitación (SRC) inteligente montado en el techo o a un sensor de ocupación (CMS) inteligente montado en el techo.

Sensores inteligentes de montaje en accesorio

Asóciese con Leviton para su próximo proyecto de control de iluminación de montaje alto o bajo. Los sensores inteligentes de montaje en accesorio de Leviton se diseñaron para montarse externamente o instalarse directamente en lámparas de montaje alto y bajo para brindar una solución integrada de detección de ocupación, atenuación, aprovechamiento de la luz solar y programación para cumplir con los requisitos de codificación de energía del IECC, el estándar ASHRAE 90.1 y el Título 24.

Sensor de montaje en accesorio integrado PIR IP66 inteligente - Programación de aplicaciones

Este vídeo guía al usuario a través del proceso de conexión a un sensor de montaje en accesorio integrado PIR IP66 inteligente de Leviton con la aplicación de sensor inteligente de Leviton.

Soluciones listas para usar

Solución lista para usar

  • Simplemente instale y utilice el modo predeterminado listo para usar para el encendido/apagado automático con un tiempo de espera de 10 minutos
  • O aproveche las configuraciones sencillas con botones a presión para ajustes de habitación comunes

Configuración sencilla con la aplicación

  • Establezca el modo de funcionamiento en encendido automático/apagado automático (ocupación) o encendido manual/apagado automático (desocupación)
  • Ajuste la sensibilidad del sensor para aumentar o disminuir la zona de detección del movimiento
  • Seleccione los tiempos de espera para cumplir con la finalidad del espacio
  • Establezca niveles de apagado con luz natural
  • Active la luz de noche y personalice el color a la medida de las necesidades del espacio y la estética
Fácil configuración
Cumplimiento del código

Cumplimiento con los códigos

  • Se puede usar para cumplir con los requisitos de control manual y atenuación y detección de ocupación/desocupación del IECC, el estándar ASHRAE 90.1 y la Parte 6 del Título 24

Hoja de soluciones de sensores inteligentes

Eleve sus opciones de control de detección

Soluciones de sensores inteligentes

Preguntas frecuentes

Recursos

¿Necesita asistencia? ¡Nos encantaría recibir noticias suyas!