Cargando...

Pedestales de alimentación marina

Pedestales resistentes y de alta calidad con alimentación, agua, medición e iluminación, todos fabricados según sus especificaciones personalizadas

Los pedestales de alimentación para aplicaciones marinas ofrecen una solución integral, que incluye alimentación, agua, medición e iluminación. Construidos para brindar durabilidad, estos pedestales de alimentación incluyen productos de cableado eléctrico de la marca en la que confía y son 100% personalizables para adaptarse a sus necesidades.

Pedestales de alimentación marina que satisfacen sus necesidades

Pedestal de alimentación marina Docksider
Pedestal de alimentación marina Dockhead

Características y beneficios de Docksider Marine Power Pedestals
  1. Material duradero de Noryl
  2. Cubiertas resistentes al clima disponibles en 6 colores
  3. Manejo de cordones y mangueras de aluminio
  4. Fácil acceso al cableado y al mantenimiento
  5. Opciones de conexión de agua
  6. Medidor analógico de agua y kW disponible
  7. Interruptores EPD o estándar disponibles
  8. Iluminación LED con sensor de luz solar en ámbar o blanco
  9. Sistema de dos piezas extraíble listo para la tormenta

Consulte nuestra página de productos  para personalizar su pedestal

Nuestros pedestales de alimentación marina son completamente personalizables. 

 

Complete nuestro formulario de pedido personalizado y envíe todos los formularios completados a  industrial@leviton.com.

Características y beneficios de Dockhead Marine Power Pedestals
  1. Cubiertas resistentes al clima en hasta 6 colores
  2. Material duradero de fibra de vidrio reforzado con vidrio
  3. Medidor analógico de agua y kW disponible
  4. Interruptores EPD o estándar disponibles
  5. Iluminación LED con sensor de luz solar en ámbar o blanco
  6. Opciones de conexión de agua (con pedestal)
  7. Disponible en tamaños 2 , con o sin pedestal de montaje
  8. Hasta 4 receptáculos en total

Vea nuestras páginas de productos para personalizar su pedestal

Recursos

¿Cómo podemos ayudarle?

Hable con uno de nuestros especialistas en pedestales de alimentación.