Cargando...

Pedestal de alimentación para vehículos recreativos y campamentos

Los pedestales de alimentación para aplicaciones de vehículos recreativos y campings ayudan a brindar alimentación a ubicaciones que antes no eran accesibles. Ya sea que desee cargar su teléfono o tableta en el camping o alimentar su vehículo recreativo, tenemos una solución para usted.

Para alimentación de vehículos recreativos

Características y beneficios de Campsider Power Pedestals
  1. Material duradero de Noryl
  2. Manejo de cordones y mangueras de aluminio
  3. Fácil acceso al cableado y al mantenimiento
  4. Opciones de conexión de agua
  5. Medidor analógico de agua y kW disponible
  6. Interruptores estándar disponibles
  7. Iluminación LED con sensor de luz solar
  8. Sistema de dos piezas extraíble listo para la tormenta

Características y beneficios de las cajas de alimentación Camphead
  1. Material duradero de fibra de vidrio reforzado con vidrio
  2. Medidor analógico de agua y kW disponible
  3. Interruptores estándar disponibles
  4. Iluminación LED con sensor de luz solar
  5. Opciones de conexión de agua (con pedestal)
  6. Disponible con o sin pedestal de montaje

Para campamentos y áreas comunes

Diseñado pensando en la durabilidad

Clasificación NEMA 3R
Cubiertas bloqueables con cierre automático
Cubiertas para productos en uso
Construcción de acero inoxidable soldado
Juegos de receptáculos disponibles
Alturas que cumplen con ADA

Recursos

¿Cómo podemos ayudarle?

Hable con uno de nuestros especialistas en pedestales de alimentación.