Resumen: El NEC de 2020 presentó un nuevo artículo relacionado con la protección contra sobretensiones. El artículo 230.67 ahora exige que todos los servicios que suministran unidades de alojamiento cuenten con un producto de protección contra sobretensiones (SPD), como parte integral del equipo o ubicado inmediatamente adyacente. El SPD debe ser un SPD tipo 1 o tipo 2. Este requisito también se aplica a los equipos de servicio residencial que se reemplazan.
Lea el código completo a continuación:
Equipo de servicio – General
230.67Protección contra sobretensiones.
(A) Producto de protección contra sobretensiones.
Todos los servicios que suministran unidades de alojamiento deben contar con un producto de protección contra sobretensiones (SPD).
(B) Ubicación.
El SPD será una parte integral del equipo de servicio o se ubicará inmediatamente adyacente al mismo.
Excepción: no se requerirá que el SPD esté ubicado en el equipo de servicio según se requiere en (B) si está ubicado en cada equipo de distribución de siguiente nivel, corriente abajo hacia la carga.
(C) Tipo.
El SPD debe ser un SPD tipo 1 o tipo 2.
(D) Reemplazo.
Cuando se sustituya el equipo de servicio, se aplicarán todos los requisitos de esta sección.
* Según el NEC, una unidad de alojamiento es una unidad única, que proporciona instalaciones completas e independientes para una o más personas, incluidas provisiones permanentes para vivir, dormir, cocinar e higiene.