Cargando...

Controladores de motor manuales

Controladores de motor  manuales Powerswitch®

Interruptores para trabajos pesados con clasificación de potencia que pueden proporcionar control manual de encendido/apagado para cargas de motor más altas que los interruptores de palanca estándar.

Construido para instalaciones comerciales e industriales de hasta 60 A, Leviton ofrece una línea de controladores de motor manuales de CA monofásicos y trifásicos de grado industrial con una clasificación de corriente continua en todos los voltajes de hasta 600V CA y clasificaciones de potencia máxima de 30HP.

Nuestros interruptores de motor de 30 A y 40 A están homologados por UL 508 como “adecuados como desconexión de motor”, lo que significa que pueden utilizarse en lugar de un interruptor de desconexión estándar en aplicaciones de línea de visión en entornos de fábrica.

Vea nuestra oferta de controladores de motor

El rendimiento importa

Nuestro objetivo es ofrecer productos que superen a los demás en rendimiento y duración. Desde el concepto inicial y la ingeniería hasta el desarrollo y las pruebas… nuestros productos cumplen y superan los estándares industriales porque sabemos que el rendimiento importa.

Resistencia superior a la corrosión

La correa de montaje niquelado, los tornillos y las abrazaderas externas de nuestros interruptores de 30/40 A mejoran el flujo de corriente y brindan confiabilidad en entornos corrosivos.

Clasificación más alta de inflamabilidad UL

Nuestros interruptores de palanca con clasificación de motor tienen una clasificación de inflamabilidad UL 94 V-0, la más alta del mercado.  Esta excelente resistencia al calor garantiza la protección en caso de conexiones flojas o fallas de aislamiento.

Potencia máxima

Podemos controlar cargas de motor más altas que cualquier otro controlador de motor.  Con clasificaciones de potencia máxima de 30HP en nuestro interruptor de motor de 60 A y de 3 fases , superamos los requisitos de UL.

Fabricado para durar

El alojamiento de PBT resistente proporciona protección en entornos industriales difíciles, y nuestra palanca de gran tamaño brinda un sonido sordo muy satisfactorio cuando se acciona.

Recursos

¿Cómo podemos ayudarle?

Hable con uno de nuestros especialistas en controladores de motor.