Cargando...

Soluciones de Ethernet industrial

Cables, juegos de cordones y conectores

Las soluciones de Ethernet industrial de Leviton brindan un rendimiento confiable y sin preocupaciones en una gama de instalaciones industriales y difíciles. Desde cables a granel hasta juegos de cordones y conectores instalables en el campo, nuestros productos de Ethernet industrial proporcionan una conexión  confiable e ininterrumpida para optimizar el rendimiento y maximizar el tiempo de actividad.

CABLE A GRANEL

Leviton ofrece cables Ethernet industriales adecuados para una amplia gama de entornos industriales y difíciles. Ya sea que necesite cables de alta resistencia para conectar sus espacios empresariales e industriales, cables de alta resistencia para PLC y otros productos de control, o cables de alta resistencia que necesitan resistir condiciones difíciles o movimientos repetitivos, Leviton tiene todo lo que necesita.

Zona A - Resistencia ligera

Los cables Ethernet industriales de resistencia ligera generalmente se instalan para ser el enlace entre la oficina y el entorno industrial. Estos cables de categoría 6A , categoría 6 o categoría 5e generalmente se instalan en una bandeja de techo, no entran en contacto con maquinaria o condiciones difíciles y se utilizan para conectar productos como controles de acceso, cámaras IP y puntos de acceso inalámbricos.

Conectores instalables en campo LANMARK

 Los juegos de clavijas para instalar en el campo de Ethernet industrial de Leviton están optimizados para cables Ethernet industriales LANMARK en función del diámetro, el tamaño del cable y el rendimiento de la aplicación.