Cargando...

Control de audio/video

El sistema de control de TI/AV de Leviton utiliza HDBaseT™ y RS-232 con una placa de pared de conmutación automática, receptor HDBaseT y panel de control opcional 8-Button para extender señales HDMI y VGA hasta 70 metros a través de un cable de una categoría.
Control de audio/video

El sistema de control de TI/AV de Leviton utiliza HDBaseT™ y RS-232 con una placa de pared de conmutación automática, receptor HDBaseT y panel de control de 8-Button opcional para extender señales HDMI y VGA hasta 70 metros a través de un cable de una categoría. Es un sistema de montaje empotrado, con base en la pared y fácil de instalar con alimentación autónoma para minimizar la exposición a las manipulaciones o las interrupciones de alimentación.

  • La  placa de pared extensora HDBaseT de conmutación automática  conecta, conmuta y extiende dos (2) HDMI, un (1) VGA y una entrada de audio a pantallas o proyectores en salas de conferencias, aulas y centros de control.
  • El  receptor HDBaseT de 70 m  ayuda a extender señales HDMI hasta 70 metros (230 pies) a través de un cable único clasificado por categoría para aplicaciones en aulas, salas de conferencias, centros de control y lugares públicos donde se necesita vídeo confiable de alta definición.
  • La placa de pared del  panel de control de 8-Button  es una solución opcional para controlar la placa de pared extensora HDBaseT de conmutación automática de Leviton. Se usa en aulas y salas de conferencias para reemplazar o aumentar los controles remotos infrarrojos.
  • El  juego de emisor y cable de extensión IR  agrega la capacidad de control de infrarrojos a los receptores certificados HDBaseT de Leviton para controlar proyectores, pantallas y amplificadores. El cable divide la salida de IR desde el receptor hacia dos emisores.

Aplicaciones de sistema de control de TI/AV:
» Informe de soluciones: sistemas de TI/AV con control audiovisual para aulas
» Informe de soluciones: sistemas de TI/AV con control audiovisual para salas de conferencias
» Informe de soluciones: sistemas de TI/AV para espacios de reuniones
» Informe de soluciones: separador de TI/AV para empresas y educación
» Informe de soluciones: conmutador de TI/AV para empresas y educación

Resultados 1-14 de 14
Sin resultados