Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Infraestructura HDBaseT™ por cables de una categoría

HDBaseT a través de una infraestructura de cables de una categoría

La creciente convergencia de redes de datos y audio/vídeo ha posicionado a los contratistas de bajo voltaje RCDD de BICSI como la próxima generación de integradores de audio/vídeo. Los nuevos sistemas de TI/AV de Leviton ayudan a estos contratistas a ser expertos en tecnología audiovisual para sus clientes y a utilizar una solución fácil de instalar que prácticamente no requiere formación. Un sistema de TI/AV combina los extensores HDMI® HDBaseT™ de Leviton, la conectividad Cat 6A Atlas-X1 y el cable Cat 6A aprobado para ofrecer una solución completa de extremo a extremo. El enlace de infraestructura Cat 6A puede instalarse, probarse y verificarse como cualquier otro enlace Cat 6A 10GBASE-T. Este sistema también está certificado según los estándares de la HDBaseT Alliance.

La certificación de HDBaseT ofrece importantes beneficios:

  1. Compatibilidad con otros equipos del fabricante que sean compatibles con las mismas características de HDBaseT
  2. Durabilidad del sistema y compatibilidad con los futuros requisitos de rendimiento de las señales de vídeo HD
  3. Instalación y prueba con las mismas herramientas que se utilizan para la infraestructura de comunicación de datos
  4. La tranquilidad que ofrece la verificación y certificación del rendimiento de la transmisión de señales audiovisuales por parte de terceros
  5. Garantía limitada de por vida cuando un sistema de TI/AV certificado es instalado por un contratista certificado de Leviton

 

 

Los sistemas plug-n-play
facilitan la instalación y la implementación, sin necesidad de programación. Los sistemas de TI/AV ayudan a los contratistas a maximizar los ingresos del proyecto y a ser expertos en tecnología de la información y audio/vídeo para sus clientes.

Instalación, prueba y verificación basadas en estándares
como enlace permanente BICSI clasificado por categoría, certificado según los estándares de la HDBase-T Alliance. Esto brinda la confianza de un proceso de validación independiente y comprobado para la verificación de infraestructura.

Las soluciones de Leviton para aulas
permiten a los contratistas extender fácilmente señales HDMI, VGA y USB desde los escritorios de los profesores hasta los últimos productos en cualquier lugar de la sala, todo conectado a través de un cable fácil de instalar clasificado por categoría.

Salas de conferencias
Con la ayuda de los extensores de señal audiovisual de Leviton, la amplificación de audio y la conectividad en el techo para WAP, usted crea flexibilidad adicional para sus sistemas audiovisuales y obtiene un aspecto prolijo para salas de conferencias de negocios, escuelas u hoteles