Cargando...

Sujetadores de cables

Sujetadores de cables

Abrazaderas de  marca VELCRO®

  • Disponible en longitudes de 13,7 cm, 20,3 cm y 30,5 cm (1,5 cm de ancho)
  • Las ranuras facilitan una sujeción segura sin un ajuste excesivo.
  • Todas las abrazaderas vienen 25 unidades por rollo

Abrazaderas de  marca VELCRO® - Rollos a granel

  • Disponible en rollos a granel de 4,5 m, 2,5 m y 185 m (ancho de 1,5 cm)
  • Corte al tamaño deseado

Abrazaderas de  marca VELCRO® - Rollos SoftCinch Lite

  • Profundidad más delgada para grupos más pequeños
  • Disponible en rollo de 23 m (1,5 cm de ancho)


VELCRO® es una marca comercial registrada de Velcro BVBA. Se utiliza con permiso.

Resultados 1-24 de 28