Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Sistema VERSI-DUCT™

Sistema VERSI-DUCT

El sistema VERSI-DUCT de Leviton es una solución de manejo de cables flexible para instalaciones de cobre y fibra. El innovador sistema se adapta a cualquier bastidor estándar y los accesorios admiten una amplia gama de configuraciones de manejo de cables.

  • El moldeado por inyección elimina los bordes afilados y protege el cable.
  • Los canales de plástico ABS extremadamente resistentes soportan años de uso en entornos exigentes.
  • El plástico PVC es un material económico y resistente para cubiertas de canales.
  • Los canales de 101 cm y 202 cm están disponibles solo en configuraciones frontal o frontal y posterior
  • Todos los canales incluyen una cubierta para ocultar los cables.
  • Espacio amplio pasante alineado con los bastidores.
  • Incluye doble bisagra integrada para un acceso fácil.

Notas de aplicación: relación máxima de llenado de cables en organizadores de cables (PDF)