Cargando...

Empaquetado a granel GREENPACK™

Sistemas de TIAV

Menos estrés y menos desorden en instalaciones grandes con el nuevo empaquetado GREENPACK™

Las instalaciones de redes grandes pueden ser engorrosas y llevar mucho tiempo para los administradores de redes de TI, ya que los trabajadores necesitan abrir cientos o incluso miles de conectores y cordones de interconexión empaquetados individualmente. Afortunadamente, los paquetes a granel GREENPACK de Leviton optimizan la instalación y reducen el desperdicio de material al vertedero.

GREENPACK está disponible para conectores UTP y protegidos CAT 6A y CAT 6 ATLAS-X1™, conectores UTP CAT 6A EXTREME™ y cordones de interconexión de alta flexibilidad CAT 6A.

  • Los GREENPACKS de conectores tienen capacidad para 12 unidades en bolsillos individuales y transparentes. Los conectores se extraen rápidamente y los que quedan en la caja permanecen bien organizados. Esto ahorra tiempo en el lugar de trabajo porque permite un desembalaje y una implementación mucho más rápidos. La manga de cartón corrugado y el empaquetado de plástico PET son 100 por ciento reciclables. Una ventana transparente permite la rápida identificación del producto. Disponible en tres colores de conectores para una mejor planificación de la red, GREENPACK de 12 conectores proporciona la cantidad correcta de conectores para combinar con las configuraciones del panel de interconexión (12 puertos = 1 paquete, 24 puertos = 2 paquetes, 48 puertos = 4 paquetes).
     
  • Los GREENPACKS de cordones de interconexión admiten 12 o 24 unidades por caja sin empaquetado de un solo uso. Los cordones de interconexión a granel GREENPACK aceleran la implementación de la red y reducen en gran medida los desechos en el lugar de trabajo. El empaquetado sostenible e inteligente es completamente reciclable e incluye características como ventanas perforadas para identificar fácilmente los productos, cajas apilables y campos de entrada de información para notas administrativas.

¿Le permitirá el empaquetado de GREENPACK ahorrar dinero en mano de obra? Absolutamente. En una instalación típica de 10.000 conectores, el uso de GREENPACK proporciona un ahorro de costos total del proyecto del tres por ciento en materiales y mano de obra. Los trabajadores estarán menos tiempo manipulando los paquetes individuales de plástico para abrirlos y más tiempo en la terminación, lo que reduce el tiempo que lleva completar el proyecto.

Además, el empaquetado de GREENPACK es una ventaja para la sostenibilidad. Los paquetes son una alternativa ecológica a los conectores empaquetados individualmente, ya que desperdician mucho menos plástico y ayudan a mantener los océanos protegidos del exceso de desechos plásticos.

Conectores Leviton y cordones de interconexión, incluidos los que se venden en los paquetes a granel GREENPACK, están disponibles a través de la amplia red de distribución de la empresa.

 

Para ver nuestra oferta de productos GREENPACK, haga clic aquí. »