Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Alimentación a través de Ethernet

PoE de alta potencia - Preparado para edificios inteligentes

Alimentación a través de Ethernet

La PoE aporta beneficios importantes a las redes empresariales: es una forma inteligente de maximizar las capacidades, la eficiencia y el control de su red, al tiempo que reduce los costos de cableado y mano de obra. La creciente gama de productos habilitados para PoE puede tener requisitos de alimentación y ancho de banda variables, por lo que es importante contar con la infraestructura de cableado adecuada para admitir estas aplicaciones.

Cableado para PoE de alta potencia
Las aplicaciones típicas que requieren PoE alta incluyen puntos de acceso inalámbrico, iluminación PoE, sistemas de videoconferencia y cámaras de seguridad IP. Estos productos pueden requerir alimentación a 60 W o más. Esto hace que el cableado CAT 6A sea imprescindible, y los componentes del sistema de cableado deben diseñarse para minimizar los aumentos de temperatura y cumplir con los estándares industriales de rendimiento y construcción.

PoE para productos inteligentes e IoT
Muchos más productos inteligentes remotos se unen a la LAN, incluida una gama de controles de acceso de seguridad para edificios, termostatos, relojes IP y alarmas contra incendios. Por lo general, estos productos requieren un ancho de banda y una alimentación más bajos, menos de 30 W. Los sistemas CAT 6 y 5e optimizados para PoE de Leviton con conductores de 24 AWG o 23 AWG pueden ser ideales para estas aplicaciones.

Soluciones de Leviton

  • Los conectoresATLAS-X1™ y EXTREMEprevienen los daños por arcos
    cuentan con una geometría de púas optimizada para PoE que mantiene el punto de contacto entre la clavija y el conector lejos de los posibles daños por arcos eléctricos que pueden ocurrir con PoE.
  • Tecnología patentada de fuerza de retención de conexión segura y confiable
    Ofrece protección adicional contra daños por arco, proporcionando una fuerza de contacto constante en la interfaz del conector/enchufe, lo que evita desconexiones intermitentes inadvertidas. RFT está disponible en conectores ATLAS-X1 y EXTREME. Obtenga más información acerca de RFT.
  • El ATLAS-X1 de mejor disipación de calores
    el único conector UTP de la industria que cuenta con un cuerpo de metal sólido, que disipa el calor de manera un 53% más eficiente que las alternativas plásticas para un mayor rendimiento y durabilidad del sistema.ATLAS-X1 
  • Cable UTP superior con supresión de ruido y manejo de calor
    Con tecnología Helix patentada de Leviton cuenta con una abrazadera de aislamiento metálica segmentada, que irradia mejor calor que el cable UTP tradicional, minimizando el aumento de temperatura de los cables, ideal para aplicaciones de PoE.
  • Diseño de marco de conductores
    Nuestro conector GIGAMAX™ cuenta con un diseño de marco de conductores que aumenta la capacidad y la eficiencia de transporte de energía y, al mismo tiempo, proporciona una durabilidad mejorada. Más información.

Videos

Sistemas de Leviton para alimentación a través de Ethernet
Consideraciones importantes para la alimentación a través de Ethernet
Integridad del conectorATLAS-X1™ para alimentación a través de Ethernet