Cargando...

Sistema Secure RJ

Seguridad física para  puertos de  red críticos

Sistema Secure RJ

La solución RJ seguro con patente pendiente de Leviton proporciona la seguridad de capa física para puertos de red críticos. Una vez conectados, los enchufes solo se pueden desconectar con la herramienta de extracción del mismo color. El sistema seguro incluye cordones de interconexión, bloqueadores de puerto y herramientas de extracción, en configuraciones Cat 6A y Cat 6.

El sistema RJ seguro es ideal para aplicaciones de diversos mercados verticales, entre ellos, centros de datos, proyectos gubernamentales, educación, venta al por menor, entidades financieras y hostelería, donde sea necesario que los puertos estén protegidos contra una conexión o desconexión no autorizadas.

  • Los mecanismos de bloqueo patentados no se pueden desconectar sin la herramienta de extracción del mismo color.
  • Los bloqueadores de puerto impiden una conexión a la red no autorizada a través de los puertos que no se encuentran en uso.
  • Compatible con el estándar RJ en equipos de red, dispositivos, paneles de interconexión y tomacorrientes del lugar de trabajo.
  • El sistema sencillo es compatible con todos los puertos RJ de montaje al ras y la mayoría de empotrados.
  • Funciona con equipos de red de alta densidad y paneles de interconexión de 48 puertos de 1RU de bastidor
  • Disponible en ocho colores para reservar, identificar, separar y asegurar los puertos de red.
  • El alojamiento transparente polimérico permite la codificación por colores sin bloquear la visibilidad de los LED de enlace/estado de los equipos electrónicos.

Productos RJ seguros

Herramientas de extracción y bloqueadores de puerto RJ seguros
Herramientas de extracción y bloqueadores de puerto RJ seguros