Cargando...

Placas de pared de una unidad en ángulo

Placas de pared de una unidad en ángulo

Se utilizan donde se desee un alojamiento de montaje empotrado de una sola pieza económica con una unidad.

  • Compatible con todos los conectores QUICKPORT
  • Las placas de pared QUICKPORT están aprobadas por UL y certificadas por CSA
  • Placas de pared en ángulo de 2 o 4 puertos configurables en el campo
  • Disponible en 3 colores, con tornillos haciendo juego
Resultados 1-12 de 12
Sin resultados