Cargando...

Placas de pared QUICKPLATE™ Tempo

Placas de pared QuickPlate Tempo
  • Las placas de pared QUICKPLATE Tempo permiten instalaciones rápidas en un solo paso. Cuentan con alas traseras patentadas que ajustan la placa de pared al panel de la pared, eliminando la necesidad de una caja ni de soportes de montaje.
  • Las alas se adaptan al grosor del panel de pared de hasta 1,5 cm
  • Las ventanas ID funcionan como referencia para el orificio en la caja de pared
  • Disponible en 5 colores en 2 y 4 puertos
  • Aprobado por cULus, plástico pirorretardante con clasificación UL 94V-0
  • País de origen: EE. UU.
Resultados 1-4 de 4
Sin resultados