Cargando...

Placas de pared de acero inoxidable con ventana ID

Placas de pared de acero inoxidable con ventana ID
  • Compatible con todos los adaptadores y conectores QUICKPORT, incluidos los protegidos
  • Fabricado con acero inoxidable 304 con acabado pulido para brindar resistencia a la corrosión
    en un material no magnético
  • Disponible con unidad única y doble
  • Las ventanas de designación aceptan etiquetas impresas y escritas a mano
  • Las etiquetas de designación cubren los sujetadores de la placa de pared
Resultados 1-20 de 20