Cargando...

Conexión HDX

Sistema de fibra óptica mundial OPT-X™

Sistema de fibra mundial OPT-X HDX Engage

El rendimiento de la fibra Engage de Leviton permite un alcance óptico más allá de los estándares industriales y es compatible con los diseños de aplicaciones más comunes. La plataforma de conectividad HDX de alta y ultraalta densidad permite la interconexión abierta y cerrada, admite configuraciones Base12 y admite conexiones de alta velocidad como 400 Gb/s. Los sistemas de fibra óptica OPT-X son soluciones mundiales disponibles en todo el mundo.

  • Opciones de implementación flexibles: La plataforma de interconexión OPT-X HDX incluye paneles, cajas, marcos de distribución y opciones sin unidades de bastidor, lo que crea un factor de forma de interconexión consistente desde la instalación de entrada o MDA hasta la sala de telecomunicaciones o el borde de la red.
  • Canales ópticos de alto rendimiento: El rendimiento óptico de baja pérdida mejorado en troncos, cordones de interconexión de matriz y cintas Engage extiende los canales más allá de las especificaciones estándar de la industria.
  • Solución rentable para redes típicas: Ofrece el mejor valor para las arquitecturas de red más comunes con 2 a 6 puntos de conexión en el canal.
  • Densidad manejable: la plataforma HDX incluye un cordón de interconexión integrado y manejo de cables, opciones de identificación de puertos personalizables e instalación fácil con una sola mano de placas adaptadoras y cintas.

Los troncos  preterminados, los cordones de interconexión de matriz y las cintas OPT-X Engage ofrecen conectividad de baja pérdida y soluciones de alto rendimiento que superan los estándares industriales. La garantía de rendimiento y los cálculos de distancia extendida están disponibles a través de pruebas y análisis exhaustivos con la herramienta de verificación de enlace óptico de Leviton.

Plataforma HDX

  • Las cajas y paneles HDX ofrecen una densidad manejable de 96 fibras por unidad de bastidor (usando LC), mientras que las cajas UHDX de densidad ultraalta admiten hasta 144  fibras por unidad de bastidor.
  • Las cajas y paneles HDX aceptan placas adaptadoras, cintas y módulos de empalme HDX
  • El marco de distribución de fibra HDX es un marco de interconexión principal para todos los canales de fibra en el centro de datos, con capacidad para más de 3.168 fibras LC o 15.552 fibras con  conexionesMTP® de 24 fibras.

Cintas de fibra y placas adaptadoras OPT-X™ HDX

  • Fácil instalación y extracción con una sola mano
  • Conectores MTP Base8, Base12 y Base24 de pérdida ultrabaja
  • Los obturadores internos patentados IP5x-rated de Leviton en adaptadores LC eliminan la necesidad de tapones antipolvo

Cordones de interconexión dúplex

  • El revestimiento y las fundas del cable tienen código de color para facilitar la identificación de la fibra
  • 100% probado para pérdida de inserción y monomodo para pérdida de retorno

Cordones de matriz MTP® de baja pérdida OPT-X™ Engage

  • Diseñado para interconectar cableado estructurado directamente en equipos activos con una interfaz de transceptor MPO/MTP
  • Ofrecen un rendimiento de pérdida baja para soportar distancias más largas y, al mismo tiempo, mantenerse dentro de los límites de pérdida baja del IEEE
  • Conectores MTP en 8 o 12 fibras para máxima flexibilidad de diseño de red

Enlaces de fibra de baja pérdida OPT-X™ Engage SJX

  • Los conjuntos de cables  troncales MTP®terminados y probados en fábrica cuentan con conectores de baja pérdida para soportar distancias más largas sin dejar de cumplir con los límites de baja pérdida del IEEE
  • Opciones de hasta 144 fibras, con terminaciones disponibles en configuraciones Base8 y Base12
  • Disponible en clasificaciones de cables plenum y riser/LSZH CPR