Cargando...

Unidad HDX

Sistema de fibra óptica mundial OPT-X™

Sistema de fibra mundial OPT-X HDX Unity

El sistema de fibra óptica de primer nivel mundial de Leviton  es compatible con aplicaciones de centros de datos que requieren distancias extendidas y múltiples puntos de conexión entre productos activos. El sistema HDX Unity permite la interconexión abierta y cerrada, admite configuraciones de Base 8, 12 y 24, y admite la migración a 400 Gb/s y más. Los sistemas de fibra óptica OPT-X son soluciones mundiales disponibles en todo el mundo.

  • Opciones de implementación flexibles: La plataforma de interconexión OPT-X HDX ofrece una amplia gama de opciones que incluyen paneles, cajas, marcos de distribución y opciones sin unidades de bastidor, lo que crea un factor de forma de interconexión consistente desde las instalaciones de entrada o MDA hasta la sala de telecomunicaciones o el borde de la red.
  • Múltiples puntos de conexión: La conectividad OPT-X Unity de pérdida ultrabaja ayuda a administrar su presupuesto de alimentación y, a la vez, permite múltiples puntos de conexión, incluso más de cuatro, en el canal de extremo a extremo.
  • Distancias extendidas: el cable de alto rendimiento y la conectividad OPT-X Unity permiten distancias extendidas, lo que ofrece mayor flexibilidad en las arquitecturas de red y oportunidades para optimizar el costo de la red.
  • Densidad manejable: la plataforma HDX incluye un cordón de interconexión integrado y manejo de cables, opciones de identificación de puertos personalizables e instalación fácil con una sola mano de placas adaptadoras y cintas.

La solución OPT-X Unity de troncos, cordones de interconexión de matriz y cintas supera los estándares industriales, ofreciendo un rendimiento de canal superior, distancias extendidas y migración fácil a 40, 100, 200, 400 Gb/s y más. La garantía de rendimiento y los cálculos de distancia extendida están disponibles a través de pruebas y análisis exhaustivos con la herramienta de verificación de enlace óptico de Leviton.

Paneles, cajas y marco HDX

  • Las cajas y paneles HDX ofrecen una densidad manejable de 96 fibras por unidad de bastidor (usando LC), mientras que las cajas UHDX de densidad ultraalta admiten hasta 144 fibras por unidad de bastidor.
  • Las cajas y paneles HDX aceptan placas adaptadoras, cintas y módulos de empalme HDX
  • El marco de distribución de fibra HDX es un marco de interconexión principal para todos los canales de fibra en el centro de datos, con capacidad para más de 3.168 fibras LC o 15.552 fibras con  conexionesMTP® de 24 fibras.

Cintas de fibra y placas adaptadoras OPT-X™ HDX

  • Fácil instalación y extracción con una sola mano
  • Conectores MTP Base8, Base12 y Base24 de pérdida ultrabaja
  • Los obturadores internos patentados IP5x-rated de Leviton en adaptadores LC eliminan la necesidad de tapones antipolvo

Cordones de interconexión dúplex

  • El conector LC de cuerpo único patentado de Leviton con tecnología SPECTRO-LINK™
    incluye una función de polaridad reversible, que permite cambios de polaridad en el campo sin
    mover ni girar la fibra
  • Revestimiento de cable con código de color para una fácil identificación de la fibra
  • 100% probado para pérdida de inserción y pérdida de retorno
  • El diseño del cordón de interconexión es ideal para aplicaciones de alta densidad

Cordones de matriz MTP OPT-X™ Unity

  • Diseñado para interconectar cableado estructurado directamente en equipos activos con una interfaz de transceptor MPO/MTP
  • Conectores MTP de pérdida ultrabaja en 8, 12 y 24 fibras para máxima flexibilidad de diseño de red
  • Los cordones de interconexión de matriz ofrecen una ruta de migración a 40, 100, 200 y 400 Gb/s

Enlaces de fibra de pérdida ultrabaja OPT-X™ Unity SJX

  • Los conjuntos de cables  troncales MTP®terminados y probados en fábrica cuentan con conectores de baja pérdida para soportar distancias más largas sin dejar de cumplir con los límites de baja pérdida del IEEE
  • Opciones de hasta 144 fibras, con terminaciones disponibles en configuraciones Base8 y Base12
  • Disponible en clasificaciones de cables plenum y riser/LSZH CPR