Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Sistema de fibra HI-DEX

Disponible para clientes de Europa y Oriente Medio

Alta densidad: excelencia en el diseño

HI-DEX es un sistema de cableado de fibra óptica modular, preterminado y de rendimiento ultraalto basado en la tecnología de conectores de casquillo MT. Este amplio conjunto de productos ofrece una adaptación para modificaciones futuras de las tecnologías de Ethernet e infiniband de canal de fibra de gigabits múltiples.

HI-DEX es ideal para instalaciones en centros de datos, donde se pueden instalar múltiples conexiones de fibra punto a punto entre bastidores de distribución y bastidores de equipos de manera rápida y eficiente, y donde se requiere una ruta de actualización para transmisiones de mayor velocidad de múltiples carriles.

Características y beneficios
  • Rendimiento superior: la conectividad de pérdida ultrabaja garantiza que se alcance el presupuesto óptico desafiante
  • Mayor densidad: Maximice la densidad y minimice la huella: hasta 144 fibras con presentaciones LC
  • Accesibilidad sin igual: la extracción de cintas en dos puntos facilita el acceso
  • Adaptador interno con obturador: protección contra el polvo y el láser, sin necesidad de guardapolvos
  • Modularidad: El diseño ampliable permite el acceso aislado a cintas de 24 fibras sin comprometer otras conexiones

Hecho a pedido

Personalice sus cintas de fibra preterminadas

Especificaciones de productos