Cargando...

ICFA

Tomacorrientes que detectan fallas de arco peligrosas e interrumpen la alimentación para ayudar a reducir la probabilidad de un incendio eléctrico en el hogar. 

Banner de página principal de ICFA
Desde una construcción nueva hasta un especial para el personal de mantenimiento, todos los hogares deben tener protección contra fallas de arco líder en la industria contra incendios eléctricos. Las soluciones de seguridad de Leviton incluyen receptáculos dúplex   ICFA,superficie vacía, combinación con interruptor,interruptores de circuitos  ICFA,interruptores de circuitos ICFA/ICFT con  doble función,interruptores de circuitos ICFA  inteligentes  (los interruptores de circuitos están diseñados exclusivamente para usar en el centro de carga de Leviton). 

Los ICFA SmartlockPro® de Leviton identifican condiciones de arco potencialmente peligrosas y responden interrumpiendo la alimentación, deteniendo un incendio en la casa antes de que comience. Pueden usarse en cualquier sistema de cableado según se especifica en el National Electrical Code® (NEC®) y son fáciles de instalar como productos de reemplazo o en construcciones nuevas.

Protección ICFA superior. Tecnología avanzada. Exclusivo de Leviton.

Sensores de movimiento
1
Diseño delgado
2
Resistente a los impactos
3
Las terminales son resistentes a la alta torsión
4
Seguro de restablecimiento patentado
5
Cableado posterior y lateral
6
Obturadores a prueba de manipulaciones
7
Luz indicadora con doble función
8
Abrazadera estándar con conexión automática a tierra
9
La tecnología de disparo de precisión garantiza el disparo preciso, incluso en rangos de temperaturas extremos
10
Los LED alimentados del lado de la línea permanecen encendidos, incluso cuando se dispara un interruptor de circuitos, para ofrecer una identificación sencilla del tipo de falla
11
Conectividad Wi-Fi® o Ethernet opcional con la aplicación My Leviton.
Al detectar las peligrosas fallas de arco y responder interrumpiendo la alimentación, los receptáculos e interruptores de circuitos ICFA de Leviton ayudan a reducir la probabilidad de que el sistema eléctrico del hogar sea una fuente de ignición de un incendio.

Protección contra incendios más inteligente

Escoja los ICFA de Leviton para obtener una protección superior contra incendios eléctricos. Las soluciones incluyen receptáculos ICFA e interruptores de circuitos con tecnología inteligente para una detección de fallas de arco mejorada.

¿Qué son las fallas de arco?

Una falla de arco es una condición de arco accidental en un circuito. Arcing creates high intensity heating at the point of the arc, resulting in burning particles that can exceed 10,000 degrees Fahrenheit and may over time ignite surrounding material such as wood framing or insulation.

Hay dos tipos de arcos potencialmente peligrosos: arcos paralelos y arcos en serie.

¿Qué causa las fallas de arco?

Las fallas de arco, que a menudo no se ven, pueden ocurrir en cualquier lugar del sistema eléctrico del hogar, entre ellas:
Dentro de las paredes

Dentro de las paredes por clavos, tornillos o grapas que se insertan en los cables por accidente.

Dentro de los cordones

Dentro de los cordones eléctricos dañados por accidente por muebles que se apoyan o ejercen presión sobre ellos.

De conexiones sueltas

En las conexiones eléctricas sueltas o los cordones dañados por puertas que se cierran sobre ellos.

De daños por calor

A través de cables o cordones antiguos o agrietados, así como  cables o cordones dañados por el calor, la luz solar o la humedad.

Dónde instalar

Salas familiares
Comedores
Salas de estar
Dormitorios
Salas de recepción
Pasillos

Explore nuestros productos ICFA

Explore nuestros productos ICFA inteligentes

Videos

ICFA de Leviton y el dueño de casa de la actualidad
Interruptores de circuitos ICFA frente a tomacorrientes... ¿cuál es la diferencia?
Evite incendios eléctricos con tomacorrientes ICFA
Los ICFA ayudan a reducir el peligro para su hogar y su familia

Preguntas frecuentes sobre los ICFA (interruptores de circuito con falla de arco)

¿Cómo podemos ayudar?

¿Tiene alguna pregunta acerca de nuestros ICFA?