La caja de entretenimiento empotrada y el centro inalámbrico STRUCTURED MEDIA™ ofrecen dos atractivas soluciones empotradas para manejar las conexiones de forma invisible detrás de las unidades de pared. Estas cajas multimedia son ideales para aplicaciones de construcciones nuevas (montaje con pasador) y reacondicionamiento (montaje en pared).
Leviton facilita la consolidación de datos, TV, audio y conexiones eléctricas detrás de pantallas planas
Caja de entretenimiento empotrada
- Cualquier combinación de productos de línea y bajo voltaje puede configurarse a través de tres aberturas de productos de una unidad
- Admite dispositivos electrónicos más pequeños, incluidos módulos Wi-Fi mallados y productos de transmisión
- El marco de bajo perfil opcional proporciona una instalación prolija, prolija y empotrada. La cubierta opcional de alto perfil canaliza todos los cables a través de la parte inferior de la caja
Centro inalámbrico de 14 pulgadas STRUCTURED MEDIA™
- Altura y capacidad adicionales para equipos como enrutadores, productos de transmisión y extensores de señal de TI/AV de Leviton
- La construcción de polímero ABS permite el alcance completo de las señales inalámbricas
- Permite la instalación de dos cajas de conexiones de una unidad o un único módulo de alimentación de tamaño completo
- Admite una amplia gama de placas de montaje, soportes y accesorios de MEDIOS ESTRUCTURADOS de Leviton para organización y distribución de datos y audio/vídeo
Configuración popular
Vea cómo las cajas de entretenimiento empotradas pueden usarse en entornos de oficinas o salas de conferencias.