Cargando...

Receptáculos para caja desplegable para piso

Energía cuando la necesita, ocúltela cuando no la necesita

Receptáculos de caja desplegable para piso
El receptáculo con caja desplegable para piso ofrece una manera práctica y moderna de ocultar los productos de cableado eléctrico en hogares y negocios al mismo tiempo que otorga accesibilidad a la alimentación cuando lo necesite. Cuentan con una cubierta metálica elegante y de bajo perfil que se empotra prolijamente en el piso cuando no están en uso. Para abrir el receptáculo, solo debe presionar un botón.
El receptáculo con caja desplegable para piso puede usarse para cumplir con los requisitos correspondientes del código en aplicaciones residenciales y comerciales. También ofrece protección contra el ingreso de agua pulverizada cuando está cerrado y cumple o supera la prueba de impermeabilidad para seguridad.
marcador de posición

Aplicaciones residenciales y comerciales

Hogares y unidades multifamiliares con

  • Grandes ventanales
  • Habitaciones grandes

Aplicaciones comerciales

  • Cafeterías/restaurantes
  • Hoteles
  • Centros comerciales
  • Oficinas, salas de reuniones
marcador de posición
marcador de posición

Tipos de piso

  • Mosaico
  • Piedra
  • Madera
  • Laminado
  • Alfombra
  • Concreto
  • Vinilo

Los receptáculos con caja desplegable para piso están disponibles en las siguientes configuraciones:

  • Cargador USB / receptáculo a prueba de manipulaciones
  • Receptáculo de autoverificación ICFT a prueba de manipulaciones
  • Receptáculo a prueba de manipulaciones Decora®
  • Inserto QuickPort 3-Port (los conectores Leviton se venden por separado)
  • Acabados en níquel pulido, negro, latón y bronce
marcador de posición

Características

  • Placa superior contorneada para una estética mejorada
  • El mecanismo de apertura/cierre lateral evita el rayado del frente del producto de cableado
  • La cubierta de bajo perfil se empotra cuando no está en uso, lo que reduce la altura sobre el piso a solo 1⁄4 de pulgada
  • Ensamblado con productos originales de cableado Leviton
  • Bloque de terminales precableado para acceso e instalación fáciles del cableado
  • Clasificación IP 44 : protección contra la entrada de agua pulverizada desde cualquier dirección cuando está cerrada
  • Cumple o supera los requisitos de la norma UL 514A , incluida la prueba de agua de restregado
  • Cumple con los últimos requisitos del NEC® para los receptáculos a prueba de manipulaciones en residencias e instalaciones de cuidado de niños.
  • Incluye caja eléctrica ajustable con clasificación para concreto
receptáculos de caja de piso 2

Explore nuestros receptáculos desplegables para cajas de piso

Recursos


¿Cómo podemos ayudar?

¿Tiene preguntas acerca de los receptáculos con caja desplegable para piso?

Contáctenos hoy mismo