Cargando...

Interruptores programados

Los interruptores de luz cronómetro de Leviton apagan y encienden automáticamente las luces y las cargas del motor en horarios designados.

Porche frontal iluminado por la noche
Los interruptores de luz cronómetro de Leviton apagan y encienden automáticamente las luces y las cargas del motor en horarios designados. Nuestra selección completa incluye interruptores cronómetro de pared completamente programables e inteligentes que son ideales para el control automático de la iluminación del porche y el jardín, las luces interiores, los extractores del baño, las lámparas de calor, las jacuzzis, las saunas, los ventiladores del ático y mucho más.

Beneficios del interruptor cronómetro

Conveniencia

Actualización fácil que automatizará la iluminación y las cargas de motor.

Mejore la seguridad

Llegue a un hogar bien iluminado o configure las luces para que se enciendan y apaguen automáticamente para que parezca que está “habitado” mientras está fuera.

Reduzca los costos de energía

Apaga las luces y los extractores automáticamente para evitar que queden encendidos cuando no se necesitan.

Cómo elegir el interruptor cronómetro correcto

Controle el extractor del baño, el calentador de toallas, las luces, la bañera de hidromasaje o la bomba de piscina

Necesita un cronómetro de cuenta regresiva

Controle la iluminación del porche o el jardín, o la bomba de piscina

Necesita un cronómetro programable

Controle la iluminación del hogar con una aplicación

 

Necesita un cronómetro inteligente

Explore nuestros interruptores cronómetros

¿Cómo podemos ayudar?

¿Tiene alguna pregunta acerca de nuestros cronómetros?

Contáctenos ahora