Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Nos asociamos con BIOS para brindar un futuro más saludable.

Leviton Lighting Brands y BIOS se han asociado para brindar soluciones de iluminación circadiana de vanguardia que ayuden a los humanos a prosperar.

La luz natural es la esencia de la vida en sí, una necesidad biológica para el bienestar de los humanos. Las soluciones iluminadas de BIOS llevan el brillo natural del aire libre donde más se necesita, para la salud humana y más allá. Las investigaciones han demostrado que nuestro sistema circadiano tiene su máxima sensibilidad en la región “azul cielo” cerca de 490 nm. Con la tecnología patentada de BIOS, BIOS SkyBlue®  ofrece un pico distintivo en la región “azul cielo” a 490 nm, donde los LED tradicionales (que se usan para ajustar el color) tienen una caída significativa en su contenido azul cielo, independientemente de la temperatura del color. El BIOS SkyBlue® supera los LED blancos tradicionales en contenido melanotípico, independientemente de la CCT.

Recursos

Explore marcas de iluminación con BIOS