Cargando...

Cintas de pérdida ultrabaja OPT-X™ HDX Unity

UNHDX-CAS

Las cintas MTP HDX Unity han sido diseñadas para las redes de centros de datos más exigentes, donde es necesario contar con alcance extendido y múltiples puntos de conexión. Están preterminados, se prueban previamente y vienen con conexiones MTP de 12 o 24 fibras. Las cintas se fabrican a medida según sus especificaciones: seleccione entre conectores LC o MTP para aplicaciones de 10, 40, 100, 200 o 400 Gb/s.

Configure a cassettese abre en una pestaña nueva »

Especificaciones

Documentos/instrucciones

Características y beneficios

  • Conectores MTP de pérdida ultrabaja de 8 y 12 fibras
  • Caben en paneles, cajas y marcos  UHDX OPT-X
  • Configure hasta 48 fibras para 24 canales (10 G) y 6 canales (40 G)
  • Los obturadores internos opcionales IP-5x-rated en adaptadores LC eliminan la necesidad de tapones antipolvo para reducir los desechos, acelerar la implementación y garantizar una instalación más segura
  • Aplicaciones de 12-F: cintas MTP-a-LC de polaridad universal; requiere troncos del método B con una cinta en cada extremo
  • Etiquetado para identificar canales, cableado y polaridad
  • La fibra preterminada elimina la necesidad de llevar a cabo terminaciones en campo y empalmes complicados.
  • Hay disponible una gama de fibras, entre las que se incluyen las fibras monomodo, de modos múltiples, de modos múltiples optimizadas con láser
  • Fácil instalación y extracción con una sola mano

Videos relacionados 

Cintas Opt-X HDX