Leviton es un participante activo en varios comités y grupos de estándares. Estos incluyen la TIA, el IEEE y BICSI, entre otros. Para obtener noticias relacionadas con los estándares, le recomendamos que se suscriba a nuestro boletín de noticias bimestral CrossTalk o visite esta página para ver nuestro informe trimestral de estándares. También puede consultar nuestra Biblioteca de informes técnicos para obtener contenido e información adicional sobre tendencias y tecnología de la industria.
Informes
Estándares de cableado clave
IEEE
- Estándar IEEE Estándar 802.3-2022 para Ethernet*
- Estándar IEEE 802.3bt-2018 POE de 4 pares (hasta 90 W)
- Estándar IEEE 802.3cg-2019 Ethernet de par único 10Mb/s
- Estándar IEEE 802.3ck-2022 Interfaces eléctricas de 100 Gb/s, 200 Gb/s y 400 Gb/s
- Estándar IEEE Fibra de corto alcance 802.3db-2022 de 100 Gb/s, 200 Gb/s y 400 Gb/s
- Estándar IEEE 802.11-2020 LAN inalámbrica*
- Estándar IEEE 802.11ax-2021 WLAN de alta eficiencia (Wi-Fi 6)
* Cada 3 años, se revisan IEEE 802.3 e IEEE 802.11 para incluir todas las enmiendas y trabajos de mantenimiento desde la última publicación.
TIA
Estándares genéricos
- Cableado genérico para instalaciones ANSI/TIA-568.0-E
- Vías y espacios ANSI/TIA-569-E
- Administración de ANSI/TIA-606-D
- Conexión a tierra y unión ANSI/TIA-607-D
- ANSI/TIA-758-B Planta externa
- Sistemas de construcción inteligente ANSI/TIA-862-C
- ANSI/TIA-5017 Seguridad de red física
Normas de las instalaciones
- Cableado comercial ANSI/TIA-568.1-E
- ANSI/TIA-570-D residencial
- Cableado para centros de datos ANSI/TIA-942-B
- Cableado industrial ANSI/TIA-1005-A
- ANSI/TIA-1179-A Cuidado de la salud
- Educación ANSI/TIA-4966
Estándares de componentes
- Componentes de cobre ANSI/TIA-568.2-D
- Componentes de fibra ANSI/TIA-568.3-E
- Componentes coaxiales ANSI/TIA-568.4-D
- Equipo de prueba de campo ANSI/TIA-1152-A de 2GHz
- Equipo de prueba de laboratorio ANSI/TIA-1183-B
Boletines del sistema de telecomunicaciones
- Cableado TIA TSB-162-B para WAP
- Suministro de alimentación TIA TSB-184-A
- DAS TIA TSB-5018
IEC ISO
Rendimiento y diseño
- ISO/IEC 11801-1 ED1: 2017 Sistemas de cableado genéricos
- Sistemas de 1:2021 manejo ISO/IEC 18598:2016+A
- Conexión a 1:2019 tierra y unión ISO/IEC 30129:2015+A
Normas de las instalaciones
- ISO/IEC 11801-2 ED1: 2017Cableado en las instalaciones de la oficina
- ISO/IEC 11801-3 ED1: 2017Cableado industrial
- ISO/IEC 11801-4 ED1: 2017Cableado residencial
- ISO/IEC 11801-5 ED1: 2017Cableado de centros de datos
- ISO/IEC 11801-6 ED1: 2017Cableado de edificios distribuidos
Informes técnicos
- Cableado ISO/IEC TR 11801-9904:2017 2.5G y 5GBASE-T
- Cableado ISO/IEC TR 11801-9910:2020 MPTL
Implementación
- IEC 14763-2 ED2: planificación e implementación de 2019
Pruebas y validación
- IEC 61935-2 ED3: 2010 Prueba de cables de cobre (4 pares)
- ISO/IEC 14763-3 ED2: 2014 Prueba de fibra óptica
BICSI
- BICSI 001 Instalaciones educativas
- Diseño de centro de datos BICSI 002
- BICSI 003 BIM
- BICSI 004 Atención médica
- BICSI 005 ESS
- BICSI 006Sistemas de antenas distribuidas (DAS)
- BICSI 007 IoT/edificios inteligentes
- BICSI 008 WLAN
- BICSI 009Operaciones de centros de datos
- Instalación de BICSI N1 ICT
- Instalación de BICSI N2 PoE
- Conexión a tierra y unión N3 de BICSI
- Prácticas generales de la planta externa (Outside Plant, OSP) BICSI G1
- BICSI G2-1 OSP: configuración de polo
- BICSI G2-2 OSP: Instalación de cable aéreo
- TDMM-2020 Manual de métodos de distribución de telecomunicaciones
- ITSIMM-2022 Manual de métodos de instalación de sistemas de tecnología de la información
- TPMM-2016 Manual de manejo de proyectos de telecomunicaciones
- OSPDRM-2018 Manual de referencia del diseño de planta externa