Cargando...

Soluciones para la industria energética

Banner de la industria de la energía
La industria de la energía continúa expandiéndose a un ritmo rápido. Ya sea que se encuentre en el campo del petróleo y el gas, las energías renovables, la extracción, el viento, la energía solar u otros campos energéticos, Leviton está preparado para brindar las conexiones eléctricas más seguras y confiables, manteniendo sus operaciones en funcionamiento y productivas.

Manténgase informado con la serie LEV.

Los interbloqueos mecánicos de la serie LEV con tecnología Inform ofrecen monitorización  remota a través de la aplicación Inform que permite el acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a información de todos los productos, como:

  • Temperatura de la caja
  • Humedad de la caja
  • Acumulación de líquido
  • Valores de voltaje del lado de la línea y de la carga
  • Continuidad de la conexión a tierra
  • Materiales de soporte

MANTÉNGASE INFORMADO

Los productos de Leviton incorporados con tecnología Inform mejoran la seguridad y la productividad.

Inform

AUMENTAR LA SEGURIDAD Y LA EFICIENCIA...

al monitorear los datos en tiempo real sobre el uso de energía y el rendimiento del producto.

Inform

REDUZCA EL TIEMPO DE INACTIVIDAD NO PLANIFICADO...

al permitir esquemas de mantenimiento predictivos con alertas de problemas potenciales y notificaciones instantáneas de la línea de visión.

Inform

MAXIMICE LA PRODUCTIVIDAD...

al reducir la necesidad de cálculos manuales.

Inform

Manténgase conectado con Rhino-Hide

Recorrido virtual de una plataforma petrolífera

Realice un recorrido virtual por un sitio de perforación en tierra y descubra por qué los productos industriales Rhino-Hide® de Leviton son perfectos para estos entornos extremos.

¡Descargue la aplicación! La aplicación de recorrido virtual funciona con cualquier equipo de realidad virtual. Descargue la aplicación y sumérjase en el mundo de un sitio de perforación petrolero terrestre y vea cómo nuestros productos brindan conexiones de alimentación confiables y seguras.

Descargar en Apple Store | Descargar en Google Play

¿Cómo podemos ayudarle?

Hable con un especialista en soluciones de la industria energética.