Cargando...

Black & White®

Productos de cableado de grado industrial

Nuestra línea de clavijas, conectores, entradas bridadas y tomacorrientes de grado industrial Black & White ofrece rendimiento superior, confiabilidad de larga duración y características avaladas por una garantía de por vida. Disponibles en configuraciones NEMA y no NEMA, hay una conexión para cada aplicación.

Características y beneficios de Black & White
  1. Para tener la seguridad instantánea de que el producto está energizado
  2. Carcasa de nylon con clasificación de inflamabilidad superior V2 según UL 94
  3. La abrazadera de cordón externa de una sola pieza garantiza la conexión segura del cable
  4. Los tornillos de soporte de seis puntas se atornillan rápidamente para acelerar la instalación
  5. El número de pieza se indica en la abrazadera para su mejor identificación cuando está en uso
  6. Los espacios más anchos en el alojamiento permiten un mejor agarre

Clavijas y conectores diseñados para durar.

¡Garantía de por vida!

Nuestro compromiso con la calidad se ve reflejado en una garantía de por vida exclusiva para la industria. (No incluye  SKU de  indicación de  alimentación)

Fabricado en América del Norte

Estas clavijas y conectores de alta resistencia se fabrican con orgullo en América del Norte.

Contactos de una pieza

Formados a partir de piezas individuales de latón sólido para reducir la fricción y el sobrecalentamiento.

Conozca nuestra colección de clavijas y conectores Back & White

Recursos

¿Cómo podemos ayudarle?

Hable con uno de nuestros especialistas en productos Black & White.