Cargando...

DRC GreenMAX®

Soluciones de control de iluminación LED distribuidas seguras, simples y ampliables

DRC GreenMAX

Diseñe y especifique con confianza  sistemas de control de iluminación LED o fluorescentes comerciales  distribuidos seguros, simples y ampliables con las soluciones de controlador de  habitación/control de LED inalámbrico o con cable de controles de habitación  distribuidos  (DRC) GreenMAX. Nuestros sistemas de control  de iluminación comercial permiten una instalación y operación fáciles, al tiempo que simplifican la escalabilidad para prácticamente cualquier aplicación. Los controles de habitación  distribuidos (DRC) GreenMAX son controladores fluorescentes o LED que integran la pantalla táctil Sapphire™ para una interfaz de usuario configurable o los paneles de control de iluminación con  relé GreenMAX para capacidades de control LED adicionales. Esto cambiará la forma en que diseña sistemas de control de iluminación LED comerciales.El DRC  GreenMAX aparece en la lista de productos calificados (QPL) para controles de iluminación en red (NLC) DesignLights Consortium® (DLC).

Cableado DRC GreenMAX

El  DRC GreenMAX  está totalmente encriptado, lo que permite una comunicación y control seguros. Implemente una red digital cableada RJ45 de categoría 6 plug-n-play o un sistema de malla inalámbrico. Todo completamente configurable desde la aplicación DRC GreenMAX.

Cableado DRC GreenMAX

DRC inalámbrico GreenMAX

El controlador de habitación con teclado numérico inalámbrico  DRC GreenMAX incorpora productos inalámbricos de Leviton y accesorios fluorescentes o LED compatibles con Intellect™ al sistema. Agregue controles de carga inalámbricos para conmutación, atenuación de 0-10V V y atenuación de corte de fase, así como sensores de ocupación inalámbricos y fotocélulas inalámbricas. Todo completamente configurable desde la aplicación DRC GreenMAX.

DRC inalámbrico GreenMAX

Guía de diseño de DRC GreenMAX

Teclados numéricos, controladores de habitación, controladores LED, control de iluminación con pantalla táctil, sensores de ocupación, atenuadores, puertas de enlace, interfaces, aplicaciones, cajas. Aprenda a armarlo todo.

Descargar
Guía de diseño de DRC GreenMAX

Productos controladores de habitación para aplicaciones de control de iluminación cableada

Productos de control de carga para aplicaciones de control de iluminación cableada

Productos de control de carga para aplicaciones de control de iluminación cableada Continuación

Productos de red para aplicaciones de control de iluminación cableada

Sensores de ocupación/desocupación para aplicaciones de control de iluminación cableada

Interfaces de usuario para aplicaciones de control de iluminación cableada

Cajas de riel DIN para aplicaciones de control de iluminación cableada

Productos controladores de habitación para aplicaciones de control de iluminación inalámbrico

Productos de control de carga para aplicaciones de control de iluminación inalámbrico

Productos de control de carga para aplicaciones de control de iluminación inalámbrico Continuación

Sensores de ocupación/desocupación para aplicaciones de control de iluminación inalámbrico

Accesorios de iluminación LED de Leviton

Los accesorios de iluminación LED de Leviton están disponibles en luminarias y lineales. Estos accesorios pueden integrarse con controles integrados, como Solo o Intellect Wireless. Estos accesorios integrados son ideales para reacondicionamientos y construcciones nuevas al ofrecer a los contratistas de diseño y construcción una solución todo en uno que puede enviarse directamente al lugar de trabajo, lo que ahorra tiempo, cableado y energía.

Preguntas frecuentes

Descargas del control de iluminación cableado DRC GreenMAX

Descargas del control de iluminación inalámbrico DRC GreenMAX

Recursos

¿Necesita asistencia? ¡Nos encantaría recibir noticias suyas!