Cargando...

DRC inalámbrico GreenMAX®

Soluciones de control de iluminación LED distribuidas seguras, simples y ampliables

DRC GreenMAX
1
Accesorios compatibles con Intellect
Los accesorios compatibles con Intellect de las marcas de iluminación de Leviton ofrecen una amplia gama de capacidades para una solución inalámbrica simple lista para usar.
2
Aplicación GreenMAX DRC
La única herramienta de configuración necesaria: controlar, poner en marcha y manejar el sistema desde la palma de la mano.
3
Controlador de habitación con teclado numérico inalámbrico DRC GreenMAX
El cerebro de un sistema cuando se utiliza con productos inalámbricos Intellect™ o Leviton en un sistema de control en red DRC GreenMAX. Combina el control con botón a presión familiar y la lógica comercial de manejo de energía sin cables adicionales.
4
Atenuadores inalámbricos 0-10V
Disponible en modelos 120-277, 347 y 24V .
5
Productos de control de carga
Agregue prácticamente cualquier lámpara o accesorio para obtener una solución inalámbrica de ENCENDIDO/APAGADO, atenuación 0-10V y atenuación de corte de fase.
6
Sensor inalámbrico y fotocélula
Agregue detección inalámbrica de ocupación/desocupación y aprovechamiento de la luz solar sin cableado adicional.
DRC inalámbrico GreenMAX
Sistemas inalámbricos comerciales

Cómo todo se une

Soluciones seguras, simples y ampliables

Amplíe su solución de habitación única en todas las instalaciones o campus.  Simplemente agregue componentes de iluminación adicionales y átelos en zonas conectadas a la red con la aplicación DRC GreenMAX.

¿Habitaciones que cambian desde sus fines iniciales? ¿Están llegando nuevos ocupantes?
No es necesario rediseñar su edificio. Simplemente agregue sensores, controladores u otras cargas adicionales y luego agréguelos con la aplicación.

¿Qué pasa con la seguridad? ¿Podrán los usuarios cambiar la configuración de todas las instalaciones?
La configuración sin manipulaciones y los controles maestros están protegidos a través de una red cifrada segura, lo que significa que los ocupantes y los inquilinos solo tendrán acceso para controlar las luces en sus propias áreas.

Reglas de aplicación simples

  • Un controlador de habitación por habitación
  • 60 productos de red inalámbricos por controlador de habitación
  • Salas de red juntas a través de wifi

Califica para descuentos e incentivos: el DRC GreenMAX está incluido en la lista de productos calificados (QPL) para controles de iluminación en red (NLC) DesignLights Consortium® (DLC).

DRC inalámbrico GreenMAX con accesorios compatibles con Intellect para aprovechamiento de la luz solar de 2-Zone Plus, típico

DRC inalámbrico GreenMAX con accesorios compatibles con Intellect para 2 zonas más aprovechamiento de la luz solar

DRC inalámbrico GreenMAX 6-Zone con aprovechamiento de la luz solar 0-10V Plus, típico

GreenMAX DRC inalámbrico de 6 zonas con más de 0-10V aprovechamiento de la luz solar

Página de DRC GreenMAX - Componentes inalámbricos

Accesorios de iluminación LED compatibles con Intellect de Leviton

Descargas del control de iluminación inalámbrico DRC GreenMAX

Recursos

¿Necesita asistencia? ¡Nos encantaría recibir noticias suyas!