Cargando...

Submedición VerifEye™

Un submedidor conserva la energía y reduce los costos. VerifEye de Leviton  es una línea integral de  soluciones de submedición diseñadas para aplicaciones de submedición comerciales, industriales y residenciales.

Soluciones completas de submedición

Desde la  facturación a inquilinos hasta las  soluciones de software de medición y verificación de energía (M&V), los  submedidores VerifEye ofrecen escalabilidad e integración  rentables para brindarle la  solución de submedición que necesita hoy en día y que puede ampliarse en el futuro. Esta solución fluida permite la medición inteligente, cumple con los  requisitos de  cumplimiento de códigos y simplifica las complejidades de asignar costos de energía y facturar a los  inquilinos. Los propietarios y administradores de edificios pueden minimizar el uso de electricidad, gas, agua y otros servicios públicos para ahorrar costos a largo plazo. Las organizaciones que monitorizan y manejan el uso de energía pueden competir mejor, lograr ahorros reales y cumplir con los códigos y los estándares de eficiencia de construcción, como LEED, el Título 24 de California y ASHRAE 90.1.

Para obtener ahorros energéticos adicionales, combine los  submedidores VerifEye con  Controles de  iluminación de Leviton para obtener una solución completa de manejo de energía desde una única fuente.

VerifEye  brinda información precisa para los programas de conservación de energía  Y

  • Asignación de costos/facturación de inquilinos
  • Perfil de carga y análisis comparativo
  • Medición y verificación
  • Cumplimiento con los códigos y estándares de construcción
  • Iniciativas ecológicas, incluida la certificación LEED
  • Cumplimiento del programa de energía del gobierno federal
  • Integración de sistemas de manejo de edificios (AMR/BMS/EMS)
Puesta en marcha de la familia de submedidores serie 7000 VerifEye
Puesta en marcha de productos de comunicaciones DAS VerifEye
Puesta en marcha del medidor de pulsos VerifEye
¿Qué es la submedición?
La propuesta de valor de VerifEye

Folleto de soluciones de submedición

Desde la facturación a inquilinos hasta las soluciones de software de medición y verificación de energía (M&V), VerifEye ofrece soluciones ampliables rentables.

Submedición 101

Componentes de submedición VerifEye

Ver aquí

Desde la facturación a inquilinos hasta las soluciones de software de medición y verificación de energía (M&V), los submedidores VerifEye ofrecen escalabilidad e integración rentables para brindarle la solución de submedición que necesita hoy y que puede ampliarse en el futuro.
Ver aquí
UL508A paneles de submedición

Software simplificado de facturación y datos de energía

Aproveche el poder de BMO  (Building  Manager  Online).

  • Datos de energía en tiempo real, como patrones de consumo y demanda para una sola instalación o una cartera completa de edificios para satisfacer las necesidades de cumplimiento de las instalaciones y los códigos
  • Manténgase actualizado con las alarmas configuradas por el usuario y las funciones de correo electrónico para la facturación, las alertas de uso de energía y la información más pertinente
  • Genere fácilmente informes basados en fechas para fuentes de energía de todo el edificio (electricidad, gas, agua, vapor y BTU) así como sistemas internos de edificios
  • Configure paneles para mostrar gráficamente datos de información de energía definidos por el usuario
  • Cree medidores virtuales para informar fácilmente sobre cargas de energía agregadas de uso final, como iluminación, climatización,  cargas de tomas y otros equipos

La excelencia viene incluida

  • Utilice el diseño de arquitectura abierta para integrar plataformas de sistema de manejo de edificios (building management system, BMS) de terceros
  • Diseñe sistemas que cumplan con la norma UL 916 para equipos de monitorización de energía y equipos eléctricos para medición y control UL 61010
  • Realice la instalación con facilidad. El diagnóstico de instalación confirma visualmente  que el submedidor está correctamente instalado y funciona
  • Submedidores de calidad respaldados por nuestra garantía de cinco años, la mejor de la industria

Building Manager Online (BMO) VerifEye

Módulo básico
Módulo de creación de informes avanzados
Módulo de facturación a inquilinos

Preguntas frecuentes

Transformadores de corriente (TC)

Protocolos de comunicación

Centros

Medidores

Building Manager Online (BMO)

Recursos de VerifEye

¿Necesita asistencia? ¡Nos encantaría recibir noticias suyas!