Cargando...

Tiras de alimentación

Los múltiples de alimentación de Leviton ofrecen una protección superior para cualquier aplicación comercial, industrial u hospitalaria. Ayudan a extender la alimentación más allá de la pared y están disponibles en versiones estándar de sobretensión y grado médico. Todos cuentan con una construcción robusta, incluidas cajas de metal duraderas y receptáculos a prueba de manipulaciones.

Características y beneficios del múltiple de alimentación de grado médico

Tiras de alimentación de grado médico

La oferta de múltiples de alimentación de grado médico de Leviton está diseñada especialmente para su uso en instalaciones del cuidado de la salud, incluidos todos los tipos de salas de cuidado de pacientes, tanto dentro como más allá de la zona de cuidado de pacientes, según lo define el NEC Artículo 517. Estos productos también cumplen con los requisitos de seguridad eléctrica especificados en NFPA 99: Código de Instalaciones del Cuidado de la Salud, lo que permite a los gerentes de instalaciones garantizar el cumplimiento y la seguridad del código.  

Obtenga más información acerca de nuestra oferta de múltiples de alimentación de grado médico

Regletas de alimentación estándar

Nuestros múltiples de alimentación estándar están equipados con una carcasa de metal duradera, con un interruptor de encendido/apagado y tomacorrientes a prueba de manipulaciones. Estos productos también incluyen una alarma audible que se activa cuando la protección se ve comprometida, un cordón largo de 1,8 metros y protección integral de múltiples líneas, que incluye conexiones L-N (línea a neutro), L-G (línea a tierra) y N-G (neutro a tierra) para proteger contra una gama de problemas eléctricos. Para mayor seguridad y facilidad de uso, incorpora un interruptor de circuitos de restablecimiento incorporado. 

Vea nuestra oferta de múltiples de alimentación estándar

Recursos

¿Cómo podemos ayudarle?

Hable con uno de nuestros especialistas en múltiples de alimentación.