Cargando...

Tiras de alimentación de grado médico

Para usar en áreas de cuidado de pacientes de instalaciones de cuidado de la salud

Cumplimiento con los códigos y seguridad garantizada

Toda la oferta de múltiples de alimentación de grado médico de Leviton está diseñada especialmente para su uso en instalaciones del cuidado de la salud, incluidos todos los tipos de salas de cuidado de pacientes, tanto dentro como más allá del área de atención al paciente, según lo define el NEC, artículo 517. Estos productos también cumplen con los requisitos de seguridad eléctrica especificados en NFPA 99: Código de Instalaciones del Cuidado de la Salud, lo que permite a los gerentes de instalaciones garantizar el cumplimiento y la seguridad del código.

Tecnología Inform

MANTÉNGASE INFORMADO

Los productos de Leviton incorporados con tecnología Inform mejoran la seguridad y la productividad.

Logotipo de Inform Technology en azul Pentágono
AUMENTAR LA SEGURIDAD Y LA EFICIENCIA...

al monitorear los datos en tiempo real sobre el uso de energía y el rendimiento del producto.

Trabajador de la construcción con casco y protección con marca de verificación
MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE CÓDIGOS...

al alertar a los usuarios finales de posibles problemas con notificaciones de línea de visión.

Portapapeles con marcas de verificación e ícono de más
MAXIMICE LA PRODUCTIVIDAD...

al reducir la necesidad de cálculos manuales.

Gráfico de líneas y vidrio ampliado

Según se define en el NEC 2020 , artículo 517:

Espacio para el cuidado de pacientes: Cualquier espacio de un centro de cuidado de la salud en el que los pacientes estén diseñados para ser examinados o tratados. Esto incluye:

  • Cuidados intensivos (categoría 1) Espacio    salas de cuidados intensivos, quirófanos, salas de entrega, etc.
  • Espacio para el cuidado general (categoría 2)    habitaciones de pacientes hospitalizados, salas de diálisis, salas de procedimientos, etc.
  • Cuidados básicos (categoría 3) Espacio    salas de examen y tratamiento en clínicas, consultorios odontológicos, residencias de ancianos, etc.

Circunstancia de cuidado del paciente: Un espacio dentro de una ubicación prevista para el examen y el tratamiento de pacientes que se extiende 1,8 m (6 pies) más allá de la ubicación normal de la cama, la silla, la mesa, la cinta u otro producto que sostiene al paciente durante el examen y el tratamiento y se extiende verticalmente 2,3 m (7,5 pies) por encima del suelo.

Los múltiples de alimentación de grado médico de Leviton pueden usarse en TODOS los tipos de salas de atención de pacientes, tanto dentro como fuera de las proximidades de atención de pacientes.

Sala de pacientes en el hospital

Productos destacados

Múltiples de alimentación de grado médico con tecnología Inform™ de monitorización de carga

Los múltiples de alimentación de grado médico con tecnología Inform™ de monitorización de carga monitorizan la carga de los productos conectados para que no tenga que hacerlo usted, eliminando la necesidad de cálculos manuales. Cuando se supera el límite de carga de NFPA 99 (75%), se activa un LED de línea de visión. Es una forma sencilla, eficiente y cómoda de mejorar el cumplimiento con los códigos y la seguridad eléctrica en instalaciones del cuidado de la salud.

Recursos

¿Cómo podemos ayudarle?

Hable con uno de nuestros especialistas en múltiples de alimentación.