Cargando...

Paneles de protección contra sobretensiones

¿Qué son los paneles de sobretensión?

Los paneles de sobretensión, también conocidos como protectores de sobretensión o supresores de sobretensión, son productos eléctricos diseñados para proteger los equipos electrónicos de picos de voltaje o sobretensiones transitorias en la alimentación eléctrica. Estas sobretensiones de alimentación pueden ocurrir por diversos motivos, entre ellos, rayos, fluctuaciones de la red eléctrica o encender/apagar productos de alta potencia

PANELES DE SOBREtensión LEVITON
CUMPLIMIENTO DE CÓDIGOS

Cumple con los requisitos del NEC de 2023

ALTO RENDIMIENTO

Con excelente protección contra sobretensiones y clasificaciones de cajas

DURADERA

Diseñado con clasificaciones NEMA 4 y 4X para interiores/exteriores

Paneles serie R

De tamaño compacto y fácil de instalar; ideal para hogares residenciales y sistemas de fase dividida de uso ligero

  • Clasificación de corriente de descarga nominal de 10kA  (entrada)
  • Clasificación de corriente de sobretensión máxima de 36kA
  • Clasificación de corriente de cortocircuito (Short Circuit Current Rating, SCCR) de 200kA
  • Caja NEMA 4X
  • Cobertura de la garantía de equipos conectados de 25.000 USD

Paneles serie P

Ideal para hogares residenciales y aplicaciones comerciales de uso ligero

  • Clasificación de corriente de descarga nominal de 20kA  (entrada)
  • Clasificación de corriente de sobretensión máxima de 50kA
  • Clasificación de corriente de cortocircuito (Short Circuit Current Rating, SCCR) de 200kA
  • Caja NEMA 4X

Paneles serie B

Ideal para el panel  de distribución en aplicaciones comerciales e industriales y el panel principal en aplicaciones comerciales ligeras

  • Clasificación de corriente de descarga nominal de 20kA  (entrada)
  • Clasificación máxima de corriente de sobretensión de 130kA
  • Clasificación de corriente de cortocircuito (Short Circuit Current Rating, SCCR) de 200kA
  • Caja NEMA 4X

Paneles serie M

Ideal para instalaciones de punto de entrada o entrada de servicio principal

  • Clasificación de corriente de descarga nominal de 20kA  (entrada)
  • Clasificación máxima de corriente de sobretensión de 260kA
  • Clasificación de corriente de cortocircuito (Short Circuit Current Rating, SCCR) de 200kA
  •  Caja NEMA 4

Paneles serie X

Altos niveles de protección y características avanzadas que incluyen contadores de sobretensión y monitorización del rendimiento, diseñados para brindar el mayor nivel de protección en los casos en que el daño por sobretensión provocaría una pérdida excesiva o tiempo de inactividad en maquinaria costosa

  • Clasificación de corriente de descarga nominal de 20kA  (entrada)
  • Clasificación máxima de corriente de sobretensión de 400kA
  • Clasificación de corriente de cortocircuito (Short Circuit Current Rating, SCCR) de 200kA
  •  Caja NEMA 4

¿Está a la altura de los códigos de protección contra sobretensiones?

El National Electrical Code®  (NEC) tiene varios artículos relacionados con productos de protección contra sobretensiones.  Obtenga más información sobre los códigos y requisitos en su año de códigos para garantizar el cumplimiento.

Folletos de códigos NEC

Los productos de cableado eléctrico de Leviton están disponibles en las especificaciones de construcción de ARCAT. Estas especificaciones son especificaciones arquitectónicas completas de CSI de tres partes y canadienses de CSC que pueden descargarse fácilmente, personalizarse para su proyecto e incluirse en su especificación maestra para uso futuro. Con objetos BIM, especificaciones y la herramienta SpecWizard, ARCAT es su fuente completa para encontrar, seleccionar, detallar y especificar proyectos de edificación.

¡Explore las especificaciones del producto!

Recursos

¿Cómo podemos ayudarle?

Hable con uno de nuestros especialistas en sobretensiones.