Cargando...

Protección contra sobretensiones para instalaciones comerciales e industriales

Si bien la mayoría de las personas asocian sobretensiones con la actividad de tormentas y rayos, muchos eventos, desde trabajos de servicios públicos hasta encender/apagar unidades de aire acondicionado y maquinaria de producción, causan sobretensiones pequeñas y perturbaciones dentro de sus instalaciones todos los días. Si bien estos eventos rutinarios no provocan daños evidentes, podrían reducir la vida útil de su equipo y electrodomésticos con el tiempo.

Al superponer múltiples tipos de SPD en todas sus instalaciones, puede proteger sus objetos de valor y ahorrar miles en equipos y tiempo de inactividad no planificado.

Como marca en la que confía, Leviton ha estado en sus instalaciones durante décadas.  Con productos de protección contra sobretensiones (SPD) tipo 2 y 3, Leviton ofrece un enfoque por niveles completo para brindar protección completa contra sobretensiones con productos que cumplen con los últimos requisitos del NEC e incorporan la tecnología de sobretensiones más reciente.

Paneles de sobretensión

Soluciones duraderas, que cumplen con los códigos y de alto rendimiento para proteger sus valiosos equipos

Paneles serie B

Ideal para el panel  de distribución en aplicaciones comerciales e industriales y el panel principal en aplicaciones comerciales ligeras

  • Clasificación de corriente de descarga nominal de 20kA  (entrada)
  • Clasificación máxima de corriente de sobretensión de 130kA
  • Clasificación de corriente de cortocircuito (Short Circuit Current Rating, SCCR) de 200kA
  • Caja NEMA 4X

Paneles serie M

Ideal para instalaciones de punto de entrada o entrada de servicio principal

  • Clasificación de corriente de descarga nominal de 20kA  (entrada)
  • Clasificación máxima de corriente de sobretensión de 260kA
  • Clasificación de corriente de cortocircuito (Short Circuit Current Rating, SCCR) de 200kA
  •  Caja NEMA 4

Paneles serie X

Altos niveles de protección y características avanzadas que incluyen contadores de sobretensión y monitorización del rendimiento, diseñados para brindar el mayor nivel de protección en los casos en que el daño por sobretensión provocaría una pérdida excesiva o tiempo de inactividad en maquinaria costosa

  • Clasificación de corriente de descarga nominal de 20kA  (entrada)
  • Clasificación máxima de corriente de sobretensión de 400kA
  • Clasificación de corriente de cortocircuito (Short Circuit Current Rating, SCCR) de 200kA
  •  Caja NEMA 4

¿Está interesado en comparar todas nuestras opciones de paneles de sobretensión? ¡Haga clic aquí!

Receptáculos/tomacorrientes para protección en el punto de uso

  • Tipo 3

  • Ideal para usar con computadoras, televisores, dispositivos electrónicos costosos, etc.

  • Filtro de ruido EMI/RFI

  • Alarma audible:  ideal para armarios de suministro, etc. donde se sostienen equipos críticos, pero no se ven con frecuencia; recibir una notificación cuando necesita reemplazar el tomacorriente de sobretensión

  • Diseño cableado posterior y lateral con correa de montaje de metal duradera

Múltiples de alimentación para protección en el punto de uso

  • Tipo 3

  • Interruptor de circuitos interno

  • Indicador LED de estado de protección

  • Protección de múltiples líneas (L-N, L-G, N-G)

  • No todos los múltiples de alimentación son iguales. Nuestros múltiples de alimentación están fabricados con protección contra sobretensiones certificada; asegúrese de que los componentes electrónicos críticos estén enchufados a uno que realmente los proteja

  • Múltiples de alimentación con protección contra sobretensiones de grado médico : diseñados para cumplir con los códigos en instalaciones del cuidado de la salud

Los productos de cableado eléctrico de Leviton están disponibles en las especificaciones de construcción de ARCAT. Estas especificaciones son especificaciones arquitectónicas completas de CSI de tres partes y canadienses de CSC que pueden descargarse fácilmente, personalizarse para su proyecto e incluirse en su especificación maestra para uso futuro. Con objetos BIM, especificaciones y la herramienta SpecWizard, ARCAT es su fuente completa para encontrar, seleccionar, detallar y especificar proyectos de edificación.

¡Explore las especificaciones del producto!

Recursos

¿Cómo podemos ayudarle?

Hable con uno de nuestros especialistas en sobretensiones.