Cargando...

Interruptores de desconexión de seguridad con tecnología Inform™

Powerswitch®

¿Su interruptor puede comunicarse con usted?

Presentamos el nuevo interruptor de desconexión de seguridad incorporado con la galardonada tecnología Inform. Los sensores de monitorización de condiciones se
comunican de forma local y remota,lo que le  permite comprender lo que sucede dentro de sus dispositivos sin tener que abrirlos.


Desconexiones no metálicas con tecnología Inform

El único interruptor de desconexión de seguridad que permite la comunicación de datos de forma local y remota. Mejore la seguridad y la productividad a través de la tecnología de detección.

¿Cómo funciona?

Los sensores están integrados en los interruptores industriales de Leviton y monitorizan los datos cruciales de los productos. Esto puede verse en el producto a través de LED o de forma remota las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de dispositivos móviles o de escritorio.

Los LED verdes de la cubierta proporcionan una indicación visual de que el producto funciona en condiciones normales, parpadean en rojo si hay un fallo o parpadean en amarillo si hay una acumulación de líquido dentro de la caja que puede provocar un fallo potencial.

Al tener una vista en vivo de las condiciones de funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no necesita abrir sus productos eléctricos para diagnosticar problemas, lo que mejora la seguridad del personal y las operaciones. Esto también le permite mejorar el mantenimiento predictivo en sus instalaciones y minimizar el tiempo de inactividad no planificado.

Los LED verdes de la cubierta proporcionan una indicación visual de que el producto funciona en condiciones normales, parpadean en rojo si hay un fallo o parpadean en amarillo si hay una acumulación de líquido dentro de la caja que puede provocar un fallo potencial.

¿Qué método de comunicación prefiere?

  • Ver datos en la aplicación Inform (móvil y de escritorio)
  • Ver datos de su sistema de automatización existente, como sistemas SCADA
Monitorización local y remota a través de wifi

Monitorización remota a través de wifi : Además de la monitorización local, incluye datos como acumulación de líquido, temperatura y humedad de la caja, valores de voltaje de línea y carga, continuidad de la conexión a tierra y mucho más. Acceda a estos datos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y reciba notificaciones de cualquier condición de funcionamiento anormal a través de la aplicación Inform (móvil y de escritorio)

LDS30-AXC - Delantero
Monitorización local y remota a través de Modbus RTU

Monitorización remota a través de Modbus RTU : Además de la monitorización local, incluye datos como acumulación de líquido, temperatura y humedad de la caja, valores de voltaje de línea y carga, continuidad de la conexión a tierra y mucho más. Acceda a estos datos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en sus  sistemas de automatización existentes, lo que le permite identificar cualquier condición de funcionamiento anormal

LDS30-MB - Delantero
Monitorización local y remota a través de wifi

Monitorización local : los LED verdes de la cubierta proporcionan una indicación visual de que el producto funciona en condiciones normales, parpadean en rojo si hay un fallo o parpadean en amarillo si hay una acumulación de líquido dentro de la caja que puede provocar un fallo potencial

LDS30-AXS - Delantero

¿Ya tiene una desconexión de Leviton?

Nuestra cubierta de reemplazo le permite disfrutar de los beneficios de la tecnología Inform sin tener que reemplazar todo su producto.

 

*Solo para LDS30 de Leviton

 

Monitorización de condiciones para productos industriales

Los productos de Leviton incorporados con tecnología Inform brindan acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a datos que  incluyen valores de voltaje del lado de la línea y la carga, continuidad de la conexión a tierra, temperatura y humedad de la caja, acumulación de líquidos y mucho más. La monitorización de condiciones reduce el tiempo de respuesta al tiempo de inactividad no planificado, lo que mejora los esquemas de mantenimiento preventivo.

Recursos

Interruptores de desconexión de seguridad Powerswitch®

Una oferta diversa que se adapta a sus necesidades

¿Cómo podemos ayudarle?

Hable con uno de nuestros especialistas en interruptores de desconexión de seguridad.