Cargando...

Interruptores de desconexión de seguridad

¿Qué es una desconexión de seguridad?

Las capacidades de ENCENDIDO/APAGADO de un interruptor de desconexión de seguridad garantizan a los usuarios que un circuito eléctrico está completamente desenergizado de una fuente de alimentación antes de realizar cualquier mantenimiento o reparación. Según el artículo 430.102B del NEC, debe haber un interruptor de seguridad a la vista de todos los motores y equipos de fabricación.

¿Qué desconexión es la adecuada para usted?

¡Construido para durar!

Los interruptores de desconexión de seguridad Powerswitch® están diseñados para brindar un rendimiento superior en aplicaciones de procesamiento de alimentos y bebidas, fabricación, puertos y astilleros, y fabricantes de equipos originales (Original Equipment Manufacturer, OEM). Construidas para resistir los rigores de los entornos  difíciles, estas desconexiones abordan las necesidades de seguridad eléctrica, lavado, tiempo de inactividad reducido y cumplimiento de códigos, todo respaldado por una garantía líder de 3 años.  Estos interruptores de seguridad están disponibles en configuraciones de 30 A, 60 A, 80 A y 100 A en cajas de acero inoxidable y no metálicas.

Sus desconexiones ahora son más inteligentes

Presentamos desconexiones no metálicas con monitorización de condiciones Tecnología Inform, el único interruptor de desconexión que permite la comunicación de datos de forma local y remota. Disponible en estilos de cuerpo de parte superior plana y curva, es la solución ideal para mejorar la seguridad y la productividad en sus instalaciones.

¡Este arco no es enemigo!

Nuestros interruptores de desconexión de seguridad no metálicos con parte superior curva alejan el agua y la suciedad de la puerta, el mango, la empaquetadura y la parte delantera del producto. Cambie la trayectoria de su lavado hoy mismo.

Tiempo para un cambio de dirección

Nuestras desconexiones de 30/32 y 60 A en acero inoxidable, que ahora incluyen una versión superior con pendiente de 15 grados, ofrecen protección adicional contra lavado para garantizar la seguridad en sus instalaciones.

Mango sobremoldeado

El interruptor giratorio en las desconexiones proporciona un agarre firme, durabilidad y resistencia al lavado.

Cumple con la OSHA

El mango admite 3 candados para cierre/etiquetado que cumple con la OSHA.

Certificado por el NSF

Desconexión eléctrica diseñada para cumplir con los requisitos de higiene en el procesamiento de alimentos y bebidas.

Cubierta extraíble

La cubierta de la puerta extraíble hace que la instalación y el mantenimiento de la caja de interruptores eléctricos sean sencillos y rápidos.

Interruptores de desconexión de seguridad de acero inoxidable

  • El acero inoxidable tipo 304 resiste el calor, la corrosión y el abuso
  • Impermeables, herméticas al polvo, sumergibles y adecuadas para lavados a alta presión y alta temperatura
  • IP66, IP67, IP68 e IP69K
  • UL 50E tipo 3R, 4X, 12, 13
  • Las versiones con parte superior inclinada tienen una pendiente de 15 grados, lo que aleja el agua y los residuos de la puerta, el mango, la empaquetadura y la parte delantera del producto (solo versiones de desconexión sin fusible de 30/32 A y 60A)
  • Certificación NSF para requisitos de higiene en el procesamiento de alimentos y bebidas
  • El separador de 1,9 cm de la superficie de montaje permite una limpieza fácil detrás del interruptor de seguridad eléctrica
  • Disponible como desconexión con fusible o sin fusible

Interruptores de desconexión de seguridad no metálicos

  • Las cajas de PBT son resistentes a los impactos, al abuso y la corrosión
  • Impermeables, herméticas al polvo, sumergibles y adecuadas para lavados a alta presión y alta temperatura
  • IP66, IP67, IP68, IP69 e IP69K
  • UL 50E Tipo 3R , 4, 4X, 6P , 12, 13
  • El mango sobremoldeado proporciona un agarre firme, durabilidad y resistencia al lavado
  • El mango del interruptor de alta resistencia admite 3 candados para cierre/etiquetado que cumple con la OSHA
  • Certificación NSF para requisitos de higiene en el procesamiento de alimentos y bebidas
  • Disponible como interruptor de desconexión no fusible o con fusible

Productos destacados

Clasificaciones de impermeabilidad superiores

Nuestros interruptores de desconexión de alimentación están diseñados para resistir cualquier ubicación húmeda y difícil con las clasificaciones más altas y completas del mercado.

IP66

Protección contra chorros directos de alta presión; protección completa contra el polvo (hermético al polvo).

IP67

Seguro para inmersión en agua con condiciones definidas de presión y tiempo (hasta 1 m de inmersión); protección completa contra el polvo (hermético al polvo).

IP68

Sumergible, adecuado para inmersión continua en el agua; protección completa contra el polvo (hermético al polvo).

IP69K

Probado con chorros de agua potentes a alta temperatura; protegido contra pulverizaciones a alta presión y temperatura de corto alcance;protección  completa contra el polvo (hermético al polvo).

Videos

Cierre/etiquetado

Nuestro mango admite 3 candados según los requisitos de candado NEMA KS 1 y cumple con los requisitos de cierre/etiquetado de la norma OSHA 1910.147.

Limpio y duradero

Nuestros interruptores de desconexión de seguridad de acero inoxidable ofrecen un separador de 1,9 cm, lo que evita la acumulación de suciedad detrás del producto y deja más espacio para limpiar.  Estos interruptores de desconexión, certificados por NSF, cumplen con los requisitos de higiene para instalaciones de procesamiento de alimentos y bebidas.

Fácil de agarrar

Nuestros interruptores de desconexión de seguridad de acero inoxidable cuentan con un mango sobremoldeado que brinda agarre antideslizante en entornos húmedos.

Seguro para lavado

Nuestras desconexiones de acero inoxidable Powerswitch® tienen clasificaciones superiores de impermeabilidad, entre ellas, IP68 exclusivo para la industria para inmersión a largo plazo e IP69K para lavados a alta presión y alta temperatura.

El rendimiento importa

Nuestro objetivo es ofrecer productos que superen a los demás en rendimiento y duración. Desde el concepto inicial y la ingeniería hasta el desarrollo y las pruebas... estos interruptores de alta resistencia cumplen y superan los estándares industriales porque sabemos que el rendimiento importa.

Recursos

¿Cómo podemos ayudarle?

Hable con uno de nuestros especialistas en interruptores de desconexión de seguridad.