Cargando...

Wetguard®

Productos de cableado eléctrico impermeables para conexiones seguras

Nuestra colección completa de productos de cableado impermeables Wetguard consta de clavijas, conectores, entradas, tomacorrientes y cajas FD para usar en ubicaciones industriales exigentes. Estos productos están diseñados para resistir condiciones físicas extremas en entornos húmedos y corrosivos, tanto en interiores como al aire libre.

Características y beneficios de Wetguard

1/ Material de la cubierta
El elastómero de alto rendimiento resiste el agua, ácidos, aceite, solventes y ofrece estabilidad UV
2/Capacidad máxima de sellado
La carcasa está moldeada al cuerpo de nylon unible para brindar resistencia superior a los líquidos
3/Cableado simplificado
Los pozos de cableado profundo y la cubierta posterior transparente en el módulo de cableado permiten una inspección fácil de los terminales
4/Rendimiento eléctrico superior
Alta resistencia, los contactos de una pieza resisten la fricción y el sobrecalentamiento
5/ Configuración y clasificación NEMA de fácil identificación
moldeadas en la cara del producto
6/Protección de entrada superior
El diseño exclusivo de “lengüeta y ranura” proporciona la máxima protección contra el agua, suciedad y escombros

7/ Mejor empuñadura
con canal profundo, costillas más anchas para un agarre firme al apretar la tuerca de compresión
8/Inserción de cable este
extra grande, pozos de cableado profundos para inserción simple de conductores trenzados
9/ Hardware de acero inoxidable
Los tornillos del ensamble del cuerpo de acero inoxidable no magnético resisten la corrosión
10/ Ensamble rápido
Tornillos de accionamiento triple (Phillips, ranurado y Robertson) facilitan el ajuste adecuado
11/Componentes resistentes a la corrosión
Hojas de latón niquelado sin electro, contactos, tornillos de cableado y abrazaderas de cableado resistentes a la corrosión
12/ Diseño verdaderamente impermeable
El innovador sistema de alivio de tensión y la tuerca de compresión proporcionan un sello impermeable y evitan el deslizamiento del cordón para múltiples diámetros de cordón

¿Por qué Wetguard es excepcional?

Garantía limitada de por vida

Wetguard tiene la mejor garantía de la industria para productos de cableado impermeables

Resistente a la corrosión

Los productos Wetguard cuentan con componentes resistentes a la corrosión, por lo que son ideales para entornos húmedos y corrosivos

Alivio de tensión superior

El sistema patentado de alivio de tensión de la tuerca de compresión garantiza la integridad de la conexión eléctrica

Clasificación IP69K

Las clavijas y los conectores tienen clasificación IP69K cuando se colocan tapas

Verdadero diseño impermeable

El sistema de sellado de múltiples puntos forma una barrera impenetrable contra el agua y el polvo

Industrias

Productos impermeables

Vea todas nuestras ofertas

Recursos

¿Cómo podemos ayudarle?

Hable con uno de nuestros especialistas en productos impermeables Wetguard.