Cargando...

Planta exterior y de baja emisión de humo con clasificación CPR

Cable de fibra óptica

Cable de fibra óptica LSZH/LSHF

Leviton ofrece una amplia gama de cables de fibra  óptica de alta calidad convencionales y aéreos. La gama completa incluye cables de bajo riesgo de incendio, libres de halógenos y de tubo flexible y ajustado de alto rendimiento.

Una verdadera solidez de las soluciones de cableado de fibra  óptica de Leviton es la diversidad de materiales de revestimiento, las opciones de armado y las características contra incendios disponibles de forma estándar. Los cables se suministran como construcciones de tubo de holgura múltiple o tubo flexible central con búfer ajustado y capacidad de proporcionar hasta 288 fibras en un solo cable.

Además, Leviton ofrece las soluciones preterminadas  MTP® y MPO diseñadas para instalaciones adaptadas para modificaciones futuras a 1Gb/s o 10Gb/s en la actualidad, pero con una ruta de actualización simple a las velocidades de 40Gb/s y 100Gb/s del futuro.

Los tipos de conjuntos de conectores están disponibles en modos múltiples en OM1, OM2, OM3 y OM4, o en modo  único en cables  OS1 y OS2. Todos se fabrican para cumplir con los estándares internacionales ISO/IEC 11801, EN50173-1 y ANSI/TIA 568-D .

 

Leviton cumple con las pautas del Reglamento de Productos de Construcción (RPC) proporcionadas por Europacable. Puede encontrar sus recomendaciones en: www.europacable.eu/cpr.  Para todas las soluciones de conductor sólido de cobre y fibra fabricadas por Leviton, la clasificación CPR solo para los productos de cable en los conjuntos de cables LSHF/LSZH diseñados para ser fijados permanentemente dentro de un edificio, aparece en la etiqueta del producto.