Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Cable de fibra de tubo flexible

Bajo humo/CPR

Cable de fibra de tubo flexible

Los cables de tubo flexible de Leviton están disponibles en construcciones de tubo flexible único o múltiple con una amplia gama de opciones de recuento de fibras, tipo de fibra y vaina, incluidas aplicaciones de conductos, resistentes a roedores y enterrados directos. Los cables universales de tubo flexible de Leviton están diseñados para su instalación en conductos de cables en aplicaciones de red troncal de edificios o campus. Los cables de tubos sueltos externos pueden enterrarse o instalarse directamente en subductos externos tirando o soplando.

Los cables de interconexión y distribución se basan en nuestro búfer estándar de 900 micrones, pero con la protección individual adicional de los miembros de resistencia de alto rendimiento y una vaina individual. El resultado es un cable resistente y flexible. Todos los cables de tubo flexible de Leviton tienen una funda libre de halógenos de baja emisión de humo (LSHF/LSZH) para garantizar la seguridad en aplicaciones en interiores.

Los cables de tubo flexible de Leviton según las especificaciones de los clientes pueden estar disponibles a pedido.

Leviton cumple con las pautas del Reglamento de Productos de Construcción (RPC) proporcionadas por Europacable. Puede encontrar sus recomendaciones en: www.europacable.eu/cpr.  Para todas las soluciones de fibra y cobre de conductor sólido fabricadas por Leviton, la clasificación de CPR solo para los productos de cable en conjuntos de cables LSHF/LSZH diseñados para ser fijados permanentemente dentro de un edificio se proporciona en la etiqueta del producto.

Cable ADVENTUM
  • Cable ADVENTUM 12-96F, B2Ca -  Espec . | DoP
  • Cable ADVENTUM 144F, Cca - Especificaciones | DoP
  • Cable de tubo flexible múltiple ADVENTUM RailSafe - Especificaciones
  • Cable reforzado con cinta de acero ADVENTUM CDT, B2ca - Especificaciones | DoP
Cable Unitube
  • Cable de tubo único de grado para conductos, Dca -  Espec . | DoP
  • Cable de tubo único de grado para conductos, Eca -  Especificación | DoP
  • Cable externo Unitube de grado para conductos -  Especificación 
  • Cable HF3 Unitube de grado para conductos, Eca -  Especificación | DoP
  • Cable de un tubo reforzado con hilo de vidrio, Dca -  Especificación | DoP
  • Cable unitube reforzado de hilo de vidrio, Eca -  Especificación | DoP
  • Cable de un tubo reforzado de hilo de vidrio, externo -  Especificación 
  •   Especificaciónde cable de tubo flexible central (LRZ) para interiores/exteriores 
  • Cable Mini Unitube, Eca -  Especificación | DoP
  •   Especificaciónde cable reforzado con tubo flexible central (LAZ) para uso al aire libre 
  • Cable unitube reforzado con cinta de acero, Eca -  Especificación | DoP
  • Cable unitube reforzado con cinta de acero, externo -  Especificación
  • Cable de tubo único reforzado con cinta de acero con funda doble, Eca -  Espec . | DoP
  • Cable unituber reforzado con cinta de acero con funda doble, externo -  Espec.

 

 

 

Cable de tubo seco central (CDT)
Cable de tubo flexible múltiple