Cargando...

Placas adaptadoras de fibra

Placas adaptadoras de fibra

Las placas adaptadoras de fibra de Leviton ofrecen un medio para conectar una red troncal a red troncal o red troncal a cableado de fibra horizontal.

  • Opciones para cajas y paneles HDX, e2XHD, SDX y LIGHTSPACE
  • Disponible en versiones LC, SC y MTP® .
  • Numeración secuencial visible para identificar los puertos (para Tx y Rv)
  • Los obturadores internos opcionales IP-5x-rated en adaptadores LC eliminan la necesidad de tapones antipolvo para reducir los desechos, acelerar la implementación y garantizar una instalación más segura
  • Manga de cerámica de circonio utilizada en aplicaciones monomodo y de modos múltiples optimizadas con láser (OM3, OM4, OM4+, OS2)
  • Manga de bronce fosfato utilizada en aplicaciones de modos múltiples estándar (OM1, OM2)
  • Placas adaptadoras en blanco disponibles para bloquear entradas sin utilizar