Cargando...

Placas adaptadoras HDX

Placas adaptadoras HDX

Las placas adaptadoras HDX se conectan a cableados de red troncal terminados en campo o a enlaces preterminados. Las placas adaptadoras se ofrecen en estilos LC, SC y MTP® en configuraciones de 6, 12 o hasta 72/144 fibras.

  • Caben en cajas UHDX OPT-X, HDX y lotes de interconexión con marco de distribución de fibra HDX
  • Fácil instalación y extracción con una sola mano
  • Se ofrecen en tipos de fibra OM1/OM2, OM3/OM4 y OS2
  • Numeración secuencial visible para identificar los puertos (para Tx y Rv)
  • Los obturadores internos opcionales IP-5x-rated en adaptadores LC eliminan la necesidad de tapones antipolvo para reducir los desechos, acelerar la implementación y garantizar una instalación más segura
  • Placas en blanco disponibles para bloquear entradas sin utilizar
Resultados 1-17 de 17
Sin resultados