Cargando...

Troncos de fibra

Troncos de fibra

Los troncos de fibra son conjuntos de cables preterminados que conectan interruptores, servidores, paneles de interconexión y áreas de distribución de zonas en el centro de datos, o que sirven como red troncal de las redes de fibra empresariales. En comparación con el cableado terminado en campo, hay muchas razones para tener en cuenta los troncos de fibra óptica preterminados. Las implementaciones de red son más rápidas porque no hay terminaciones en campo y se requieren pocas pruebas. La limpieza de los lugares de trabajo es más fácil, ya que se reduce en gran medida la cantidad de desperdicios y materiales de embalaje. Con la red troncal de fibra correcta, puede migrar de 10 a 40, 100, 200 y 400 G/bs mientras reutiliza la red troncal. Esto significa que no necesitará eliminar y sustituir el sistema, y que se reducirá en gran medida el tiempo de inactividad de la red.

  • Tipos de conectores
    Escoja entre cables troncales MTP, cables troncales LC o cables troncales SC. Puede requerir distintos conectores en el primer y en el segundo extremo. Configurar sus requisitos en el configurador de tronco de fibra de Leviton es sencillo.
  • Protección Además de
    los troncos no protegidos, los cables troncales ARMOR-TEK™ están disponibles a través del configurador de troncos de fibra. ARMOR-TEK ofrece un revestimiento en espiral único que conserva la flexibilidad del cable y, al mismo tiempo, ofrece durabilidad para una amplia gama de entornos de instalación. Más información se abre en una pestaña nueva »
  • Opciones de terminación en campo
    En casos en los que la longitud final del proyecto es incierta o tiene espacio limitado en el conducto del cable, una opción inteligente es pedir conectores preterminados en el primer extremo de los troncos de fibra y un extremo romo en el segundo. Esto facilitará la tarea de tender el tronco de fibra a través de espacios reducidos, y luego le proporcionará los beneficios de un tronco de fibra preterminada, con la capacidad de recortar y terminar el segundo extremo en el campo según sea necesario.
  • Polaridad
    Mantener la polaridad en su red de fibra puede ser un desafío. La polaridad estándar en los troncos de fibra de Leviton con conexiones MTP es el método B. Para las conexiones LC y SC, el estándar para el tronco de fibra es la polaridad A a B.
  • Longitud de distribución
    El configurador de tronco de fibra de Leviton está preestablecido con las longitudes de distribución recomendadas para una caja Leviton completamente cargada, pero su red puede tener requisitos diferentes. Puede hacer ajustes fácilmente al configurar su tronco de fibra. Por ejemplo, los troncos de fibra que se instalarán en un marco de interconexión de alta densidad HDX deben usar longitudes de distribución de 61 cm.
  • Argolla de tracción
    La argolla de tracción protege los conectores troncales de fibra durante la instalación. Cubre por completo el largo de distribución para transferir la fuerza de tracción del conjunto a la manga del ojal de tracción. Durante la configuración del tronco de fibra, puede especificar en qué extremo debe instalarse un ojal de tracción.
  • Etiquetado
    Para facilitar el manejo de la red, puede elegir entre el etiquetado estándar de cables y puntos de conexión, o personalizar su etiquetado para que sea consistente con las preferencias de cableado o etiquetado existentes.

Enlaces de fibra OPT-X™ SJX


Conjuntos de subconectores con rendimiento para mayores distancias y clasificaciones de incendios que abarcan todas las regiones del mundo.

Resultados 1-4 de 4
Sin resultados