Los troncos OPT-X™ SJX terminados y probados en fábrica de Leviton están construidos con grupos de fibras subconectoradas que califican como cable clasificado para rutas de enrutamiento individuales, lo que le brinda más opciones con salidas en bastidores, gabinetes y enrutamiento de manejo de cables. El radio de curvatura ajustado del tronco y la dirección de curvatura no preferencial facilitan las instalaciones. La familia mundial SJX de conjuntos de cables y troncos de tubo suelto incluye opciones en clasificaciones plenum (SJP) y LSZH/CPR (SJZ).
- Ideal para instalaciones de red troncal de alto recuento de fibras
- El subconector permite instalar grupos de fibras que cumplen con las normas en rutas de enrutamiento individuales, lo que brinda a los administradores de red más opciones con distribuciones en bastidores, gabinetes y enrutamiento de manejo de cables
- La fibra cuenta hasta 144 fibras en fibra OM3, OM4 y OS2
- 100% probado en fábrica, con resultados de prueba incluidos en el empaquetado
- Disponible con conectividad MTP, LC y SC
- Los troncos SJZ se ofrecen en Euroclass B2ca s1a d1 a1 de rendimiento más alto para instalaciones LSZH y OFNR-FT4-ST1 para instalaciones de montaje en riel
Los conjuntos de cables troncales SJX están disponibles en dos niveles de rendimiento: Unidad OPT-X para un rendimiento de pérdida ultrabaja y Conexión OPT-X para un rendimiento de baja pérdida. Estas ofertas son compatibles con mayores distancias y múltiples puntos de conexión y, al mismo tiempo, se mantienen dentro de los límites de pérdida baja del IEEE. Son parte de Leviton Sistemas de fibra integrales globales OPT-Xse abre en una pestaña nueva.