Cargando...

Cajas HDX

Cajas HDX
  • Hasta 96 fibras (usando LC) en una caja de 1RU de bastidor, 192 fibras en una caja 2RU, 288 fibras en una caja de 3RU unidades de bastidor y 384 fibras en una caja de 4RU unidades de bastidor usando placas adaptadoras HDX, módulos de empalme o  cintas MTP®
  • La caja admite cintas MTP® Base8, Base12 y Base24, placas adaptadoras HDX y módulos de empalme HDX
  • Las bandejas deslizantes se extraen completamente para facilitar las terminaciones en campo
  • La bandeja deslizante se desliza hacia delante, lo que permite accesibilidad a las divisiones de la parte frontal y trasera después de la instalación
  • Entradas laterales en la parte posterior de la caja para cableado troncal de red troncal
  • Cubierta/puerta trasera extraíble para acceso abierto en cajas de 1RU, 2RU y 3RU de bastidor
  • Una sola persona puede instalar todos los tamaños de caja
  • Las defensas traseras reducen la acumulación de polvo (se venden por separado)
  • Identificación de ubicación de puertos visible

Aplicaciones recomendadas:
- Centros de datos
- Salas de equipos
- Bastidores y gabinetes de 48 cm y 58 cm

Resultados 1-18 de 18
Sin resultados